17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンテナバッグ(丸型)

通常単価(税別)
2,409
税込単価
2,650
通常出荷日:5日目

【特長】・底ベルトが十文字縫製なので強力。・反転ベルト付きなので、反転排出が楽。・"ひらいてポン"のた...

詳細を確認

ご注意

  • 最低発注単位数は、「10」となります。

型番:

091Z5KR2B
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

091Z5KR2Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
コンテナバッグ
詳細タイプ
丸型基本形
質量(kg)
2.1
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
091Z5KR2B

内容量

最小発注数量
1個
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,409
( 2,650 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・底ベルトが十文字縫製なので強力。
・反転ベルト付きなので、反転排出が楽。
・"ひらいてポン"のたたみ方は10秒で半自立。
・コンテナスタンド不要。
・投入も容易です。

ご注意

  • 最低発注単位数は、「10」となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンテナバッグ(丸型)の型番091Z5KR2Bのページです。 型番091Z5KR2Bに関する仕様情報を記載しております。
コンテナバッグ(丸型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンテナバッグ(丸型)
コンテナバッグ 丸型(短期使用タイプ)
コンテナバッグスタンド
コンテナバッグ(角型)
コンテナバッグ(丸型)091Z5KRシリーズ
自立式グリーンバッグ
メーカーコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテック
通常価格2,4091,599 -24,0232,533 -1,702 -2,680 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプコンテナバッグコンテナバッグコンテナバッグコンテナバッグコンテナバッグコンテナバッグ
詳細タイプ丸型基本形短期使用タイプ(丸型)----
質量(kg)2.1-13.5---
内容量1個1個1個1個1個1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト