17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ごみスタンド 940327

ごみスタンド

通常単価(税別)
8,924
税込単価
9,816
通常出荷日:7日目

ゴミ袋を引掛けるタイプのゴミ箱。【特長】・折りたたみ式で使用しないときはコンパクトに収納ができる。・ゴ...

詳細を確認

型番:

940327
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

品名重量(kg)
こみスタンド
600×900専用
2.5

940327の仕様・寸法情報

商品タイプ
ダストワゴン
仕様
600×900mm専用
質量(kg)
2.5
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
940327

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,924
( 9,816 )
7日目

詳細情報

基本情報

ゴミ袋を引掛けるタイプのゴミ箱。
【特長】
・折りたたみ式で使用しないときはコンパクトに収納ができる。
・ゴミ袋を引掛けて使用するので、現場で役に立つごみスタンド。
・容量が600×900mm専用の、商品タイプがダストワゴンとして展開している。
【用途】
・ゴミ取集時のスタンドとして利用可能。
・置く場所を選ばないので作業現場等に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ごみスタンドの型番940327のページです。 型番940327に関する仕様情報を記載しております。
ごみスタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q重量はどのくらいですか?
A
2.5Kgです

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ごみスタンド
ジャンボステン SUシリーズ
大型ごみ箱ホルダー/専用ビニール袋
ワイドペールST 屋外用ゴミ箱
透明エコダスター 60L
カフェスタイル フロントオープンダスト(深)
メーカーコンドーテックカイスイマレンカイザークラフトRichell積水テクノ成型吉川国工業所
通常価格8,924115,636 -32,62269,569 -12,7043,000
通常出荷日7日目4日目〜2日目4日目1日目8日目
商品タイプダストワゴンゴミ箱その他ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱
仕様600×900mm専用-----
質量(kg)2.5-----
内容量1個-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト