17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンテナバッグブラック

通常単価(税別)
3,050
税込単価
3,355
通常出荷日:5日目

【特長】・耐候性:袋材に対して、耐候性試験機(JISB7753:サンシャインカーボンアーク灯式の耐候性...

詳細を確認

ご注意

  • 最低発注単位数は、「10」となります。

型番:

091Z5KR2BBLACK
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

091Z5KR2BBLACKの仕様・寸法情報

商品タイプ
コンテナバッグ
外径(mm)
Φ1100
高さ(mm)
1080
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
091Z5KR2BBLACK
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,050
( 3,355 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐候性:袋材に対して、耐候性試験機(JISB7753:サンシャインカーボンアーク灯式の耐候性試験機及び耐候性試験機)による300時間(1年相当)の促進暴露試験実施済み。
・*第三者機関による実験値。

ご注意

  • 最低発注単位数は、「10」となります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンテナバッグブラックの型番091Z5KR2BBLACKのページです。 型番091Z5KR2BBLACKに関する仕様情報を記載しております。
コンテナバッグブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンテナバッグブラック
コンテナバッグ(角型)
コンテナバッグ丸型 内袋・排出口付
コンテナバッグスタンド
コンテナバッグ(最大充填質量500/1000kg)
MATAI フレキシブルコンテナバッグ
メーカーコンドーテックコンドーテック吉野コンドーテック吉野日本マタイ
通常価格3,0502,533 -5,47420,9132,772 -5,036
通常出荷日5日目5日目1日目5日目1日目1日目
商品タイプコンテナバッグコンテナバッグコンテナバッグコンテナバッグコンテナバッグ-
外径(mm)Φ1100-1100--1100
高さ(mm)1080-1100--1070

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト