17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Mねじナットセット(M22)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Mねじナットセット(M22)

販売終了

型番

102Z2AM22065

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

締結部品、Mねじナットセット(M22)。
【特長】
・螺旋のネジ山が、かみ合い結合を行う締結部品のセット。

ご注意

  • 【販売終了情報】23年3月末で販売終了いたします。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
  • 最低発注単位数は、「50」となります。

指定中の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
22
長さL(mm)
65
詳細形状
標準
販売単位
バラ(1個から購入可能)
表面処理
なし
ピッチ(mm)
2.5
ねじ種類
半ねじ
サイズ(mm)
セット重量:344.93g
内容量
1個
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト