17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オール金属製換気扇タイプ FTK-250ES FTK-250ES

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

オール金属製換気扇タイプ FTK-250ES

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FTK-250ES

2023年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

台所用・一般用換気扇 オール金属製換気扇タイプ。
【特長】
・スイッチ引きひもなし(市販の埋め込みスイッチが必要)

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
換気扇
電源(V)
単相100
ハネ径(cm)
25
詳細タイプ
電気式シャッター 排気
消費電力(W)
44/43
サイズ(mm)
356×40×360
開口寸法(mm)
300×300
JANコード
4937819105090
質量(g)
3700
換気風量(㎥/H)
830/790
騒音(dB)
41/39
内容量
1個

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト