17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

窓用換気扇ツインファン

通常単価(税別)
15,386
税込単価
16,925
通常出荷日:5日目

自然の風が通る涼しい部屋を。換気と給気を同時に行うことで自然の風が通り抜けるさわやかな室内を演出します...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    換気扇
  • 電源 (V)
    単相100
  • ハネ径 (cm)
    20
  • 消費電力 (W)
    30/31
  • サイズ (mm)
    282×160×641
  • JANコード
    4937819106066
  • 質量 (g)
    4300
  • 換気風量 (㎥/H)
    350/280(送風/換気)
  • 騒音 (dB)
    34/29(送風/換気)
  • 内容量
    1個

型番:

FMT-200P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■仕様
定格単相100V(85~110%)(50/60Hz)
消費電力量
(同時給排)
30/31W(50/60Hz)
許容周囲温度5~40℃(90%RH MAX at 40℃)
本体質量約4.3kg
本体寸法
(幅×奥行き×高さ)
282×160×641mm
■風量調節
モード消費電力(50/60Hz)風量(m3/h)騒音(dB)
給気(送風)15/15.5W35034
換気15/15.5W28029

■特長
防虫フィルターがついているので、夏の夜の換気でも、虫が室内に入ることを防ぎます。

外形図

窓用換気扇ツインファン  外形図1

注意・禁止事項

  • 交流100V以外では使用しないでください。
  • 落下防止のため、取り付け時は窓を閉めて作業してください。
  • 浴室など湿気の多い場所には絶対に取り付けないでください。
  • 雨や風の強い日は運転を中止し、窓を閉めてください。
  • 防犯上窓から侵入されるおそれのある場所に取り付ける場合は、補助錠(市販品)を使用するか、外出時などは必ず戸締りをしてください。
  • 台所など油煙の発生する場所や高温になる場所には取り付けないでください。
  • 運転中は羽の中に指や物を入れないでください。
  • 「給気」は外気を取り入れます。冷房機能ではございません。

FMT-200Pの仕様・寸法情報

商品タイプ
換気扇
電源(V)
単相100
ハネ径(cm)
20
消費電力(W)
30/31
サイズ(mm)
282×160×641
JANコード
4937819106066
質量(g)
4300
換気風量(㎥/H)
350/280(送風/換気)
騒音(dB)
34/29(送風/換気)
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
FMT-200P

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,386
( 16,925 )
5日目

詳細情報

基本情報

自然の風が通る涼しい部屋を。
換気と給気を同時に行うことで自然の風が通り抜けるさわやかな室内を演出します。
【特長】
・「エアコンの苦手な方にも心地よい夏の涼空間を」というコンセプトから生まれた「ウィンドゥ ツインファン」
・2つのファンが室内にこもった空気を換気し、自然の外気を取り入れます
・同時給排・換気単独・給気単独の3モード選択可能です
・お部屋の空気をよみがえらせます
・暑い夏の夜も快適空間
・タバコやペットのニオイを強力換気
・いろいろな窓にカンタン取付け
・上下左右ルーバーで風向調整
・引きヒモタイプ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

窓用換気扇ツインファンの型番FMT-200Pのページです。 型番FMT-200Pに関する仕様情報を記載しております。
窓用換気扇ツインファンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
窓用換気扇ツインファン
窓用換気扇 FMT-200SM
業務用有圧換気扇 EGGシリーズ
産業用有圧換気扇 低騒音形 EWDCシリーズ(速度調節タイプ)
有圧換気扇 ユニットファン(1速式・低騒音形) 給気タイプ
有圧換気扇 ユニットファン(1速式・三相200V・静音型)
メーカー高須産業高須産業三菱電機三菱電機鎌倉製作所鎌倉製作所
通常価格15,38623,93299,180 -87,210 -107,328 -239,475 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目1日目1日目〜
商品タイプ換気扇換気扇換気扇換気扇換気扇換気扇
電源(V)単相100単相100三相200単相100三相200三相200
ハネ径(cm)20205040--
消費電力(W)30/3137/43(送風強/換気強)----
サイズ(mm)282×160×641282×160×641----

換気扇本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト