17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Vバンド自動梱包機用

Vバンド自動梱包機用【2個入り】

通常単価(税別)
23,44323,556
税込単価
25,78725,912
通常出荷日:10日目

扱いやすい一般重梱包用バンド。【特長】・梱包物に傷や錆をつけず、しかも作業の安全化がはかれる。・普通の...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    機械用
  • 詳細色
    グレー
  • 破断伸度
    20%以下
  • 質量(g)
    33000
  • 紙管内径(mm)
    Φ200
  • 内容量
    2巻
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

Vバンド 自動梱包機用の仕様

外観

外観

品番
(mm)
厚み
(mm)
引張強さ長さ
(m)
紙管内径
(mm)
製品外径
(mm)
V1630160.72,950N以上2,000φ200450±10グレー
V1935
190.683,450N以上
1,800φ200
450±10

・ 破断伸び:20%以下

開発秘話

 

多くの自動梱包ラインでどれだけ、ミスなく梱包できるかを追求し、独自の生産技術と生産管理により安定した品質を維持しております。

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 長さ(m)

  • 厚み

  • JANコード

  • 引張強度(kg)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

(mm)

長さ

(m)

厚み

JANコード

引張強度(kg)

内容量

最小発注数量
16
2000
0.7mm
4906648056521
2950
2巻
3パック

2個入り

19
1800
0.68mm
4906648056729
3450
2巻
3パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,556
( 25,912 )
10日目
23,443
( 25,787 )
10日目

詳細情報

基本情報

扱いやすい一般重梱包用バンド。
【特長】
・梱包物に傷や錆をつけず、しかも作業の安全化がはかれる。
・普通のハサミで切れるので梱包・開梱作業がとてもラク。
・紙管巻きの機械用で、自動梱包機で使用できる。
【用途】
・鋼鈑、パレット、建材、合板、陶器、レンガ、木材、製紙ロール、機械類、輸出向けの梱包に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Vバンド自動梱包機用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Vバンド自動梱包機用
ポリエステルバンド自動梱包機用
PPバンド 梱包機用 15.5mm×2500m×0.58mm
PPバンド 梱包機用 12mm×3000m×0.63mm・15.5mm×2500m×0.63mm
RXタイプ自動梱包機用
卓上梱包機用PPバンド
メーカー積水樹脂積水樹脂積水樹脂積水樹脂積水樹脂積水樹脂
通常価格23,443-13,730 -8,5428,793 -8,18519,465
通常出荷日10日目10日目〜1日目1日目8日目10日目
商品タイプ機械用機械用機械用機械用機械用機械用
詳細色グレー----
破断伸度20%以下12±3%25%以下20%以下25%以下-
質量(g)33000-10000.010000.0--
紙管内径(mm)Φ200Φ200200200Φ200Φ70

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動梱包機用カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト