17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

O-285 室内・室外温度計 O-285IV
  • O-285 室内・室外温度計
  • O-285 室内・室外温度計

O-285 室内・室外温度計

通常単価(税別)
2,533
税込単価
2,786
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

室内と室外の2箇所の温度を測れる使用温度範囲が広いデジタル温度計。【特長】・2カ所の温度を表示。・最高...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温度計(外部センサータイプ)
  • 商品サイズ (mm)
    約W84×D73×H16
  • アイボリー
  • 温度測定範囲 室内 (℃)
    -10~50
  • 温度測定範囲 室外 (℃)
    -20~70
  • JANコード
    4536117026580
  • 電源
    単4形乾電池×1個
  • 質量 (g)
    約91(電池含む)
  • 材質
    本体:ABS樹脂

型番:

O-285IV
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

室内外温度計 O-285IVの仕様

室内外温度計 O-285IV製品イメージ

室内外温度計 O-285IV製品イメージ


室内と室外の温度を知りたいときに便利なセンサーコード付の温度計。
本体部と外部センサーで2カ所の温度を同時に表示が可能。外部センサーは-20℃から測定できるため、冷蔵庫などの低い温度にも対応。
またコードは3mと長く、挟んでも脱線しにくい。窓の外に出して外気の温度管理や、ガーデニング、水槽に入れて水温管理ができる。

温度管理で快適空間に

外部センサー製品イメージ

外部センサー製品イメージ

コード先にある外部センサーは防水のため、水槽の温度をはかるのにも適している。

室内外温度計 O-285IV製品イメージ

室内外温度計 O-285IV製品イメージ

フック穴、磁石、スタンド付でどこでも使いやすい仕様。

商品サイズ約W73×D16×H84mm
商品重量約91g(電池含む)
電源単4形乾電池×1個
電池寿命約1年
室内使用温度範囲(本体)-10.0~50.0℃
室外使用温度範囲(外部センサー)-20.0~70.0℃
精度0.0~40.0℃:±1.0℃
その他の範囲:±2.0℃

O-285IVの仕様・寸法情報

商品タイプ
温度計(外部センサータイプ)
商品サイズ(mm)
約W84×D73×H16
アイボリー
温度測定範囲 室内(℃)
-10~50
温度測定範囲 室外(℃)
-20~70
JANコード
4536117026580
電源
単4形乾電池×1個
質量(g)
約91(電池含む)
材質
本体:ABS樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
O-285IV
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,533
( 2,786 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

室内と室外の2箇所の温度を測れる使用温度範囲が広いデジタル温度計。
【特長】
・2カ所の温度を表示。
・最高/最低温度の自動メモリー機能付。
・遠くからでも確認できる大画面表示。
・コード長3mの防水外部センサー付。
【用途】
・工場、作業現場の環境管理に利用。
・水槽や冷蔵庫、ガーデニングの温度管理に利用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

O-285 室内・室外温度計の型番O-285IVのページです。 型番O-285IVに関する仕様情報を記載しております。
O-285 室内・室外温度計のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
温度差の確認
4
満足度:4.0
外気温用のセンサーを制御盤内に入れて外と中の温度差を確認。 制御盤内に熱が篭らないように対策をする為の調査等に使用。 磁...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q温度計本体と外部センサーが近くにあるのに「内」と「外」の計測結果が異なります。
A
「内」は温度計本体内のセンサー、「外」は室外外部センサーで計測します。このため空気の流れなどによって「内」と「外」の計測結果が異なることがあります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
O-285 室内・室外温度計
O-207 防滴クッキング温度計
O-263 お知らせアラーム付クッキング温度
O-274 クッキング温度計
O-230 デジタル温湿度計 オプシス
デジタル温湿度計「ルミール」 ホワイト
メーカードリテックドリテックドリテックドリテックドリテックドリテック
通常価格2,5332,8762,1881,3372,5002,492
通常出荷日在庫品1日目5日目4日目5日目4日目2日目
商品タイプ温度計(外部センサータイプ)中心温度計温度計温度計温湿度計温湿度計
商品サイズ(mm)約W84×D73×H1630×245×20W223×D15×H34W229×D14×H32122×95×22-
アイボリーシルバーホワイト--ホワイト
温度測定範囲 室内(℃)-10~50-----
温度測定範囲 室外(℃)-20~70-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト