17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

手元スイッチ WTS500BW

手元スイッチ

通常単価(税別)
1,888
税込単価
2,077
通常出荷日:5日目

離れた電気器具を手元でON・OFF【特長】・にぎりやすいエッグ型。・手元にスイッチがあるからその場でO...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ケーブル
  • ケーブル長 (m)
    5
  • ホワイト
  • JANコード
    4901087157662
  • 仕様
    合計1500Wまで
  • 電圧 (V)
    125
  • 電流 (A)
    15
  • 内容量
    1個

型番:

WTS500BW
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WTS500BWの仕様・寸法情報

商品タイプ
ケーブル
ケーブル長(m)
5
ホワイト
JANコード
4901087157662
仕様
合計1500Wまで
電圧(V)
125
電流(A)
15
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
WTS500BW

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,888
( 2,077 )
5日目

詳細情報

基本情報

離れた電気器具を手元でON・OFF
【特長】
・にぎりやすいエッグ型。
・手元にスイッチがあるからその場でON・OFFできます。
・ほこり、ゴミの侵入を防ぐ扉付。
・耐トラッキングカバー付でトラッキング火災を予防。
・定格:125V 15A
・合計1500Wまで

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

手元スイッチの型番WTS500BWのページです。 型番WTS500BWに関する仕様情報を記載しております。
手元スイッチのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
照明に使用しています
4
満足度:4.0
装置の奥に入り暗い場所の照明に利用しています。低価格で明るさも十分にあるので満足して使用できています。性能面でも特にいう...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手元スイッチ
有線ヘッドセット デュアルマイクノイズリダクション 両耳 ブラック
二次元バーコードリーダー(定置式)
2次元バーコードリーダー(ハンディタイプ)
2m/8口3P タップ(雷ガード/一括スイッチ/ライン型)
2m/8口3P タップ(雷ガード/一括スイッチ/BOX型)
メーカーELPA朝日電器エレコムサンワサプライサンワサプライエスコエスコ
通常価格1,88817,18253,51416,915 -12,46111,793
通常出荷日5日目1日目2日目1日目2日目2日目
商品タイプケーブルその他その他-タップタップ
ケーブル長(m)5~2~2---
ホワイト-----
JANコード4901087157662-----
仕様合計1500Wまで-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト