17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が15型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 全長 (L)(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 寸法 φDb(mm)

    ~mm
  • 寸法 φD2(mm)

    ~mm
  • 寸法 L2(mm)

    ~mm
  • 先端径φDc1(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 3日以内

アルファ 高送りラジアスミルTD4N形 モジュラータイプ

通常単価(税別)
26,36963,282
税込単価
29,00669,610
通常出荷日:1日目~3日目

【特長】・「高能率」「低抵抗」「経済的4コーナ仕様」に加え、高送り工具の常識とされていた「削り残し」を...

詳細を確認
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 「表示価格に関する重要なお知らせ」
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
詳細を確認
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

●被削材の削り残しを削減

TD4Nは切刃形状を見直すことにより削り残しを削減。

高送り工具の複雑な切れ刃形状はCAMでの工具形状定義が難しいため、多くは単純Rのラジアス工具と定義して使用頂いています。この実工具形状との差異はCAM上で見ることができない削り残しとなって、次工程工具の負担となっています。
アルファ高送りラジアスミルTD4N形 モジュラータイプ プログラミングR

●用途に合わせたブレーカと経済的な4コーナ使いインサート

インサートの表と裏を使用可能にすることで一つのインサートで4コーナの使用を可能にしました。インサートに大きなスクイ角を設けることで一般的なポジティブ形状のインサートと比べても優れた切削抵抗低減の効果を発揮します。
アルファ高送りラジアスミルTD4N形 モジュラータイプ コーナ識別マーク

・インサートブレーカの特長

Cブレーカ
高送りインサート(EDNW、EPNW、WDNW、SDNW)に相当し、切りくずの噛み込み、振動、クレータ摩耗に強い。
アルファ高送りラジアスミルTD4N形 モジュラータイプ Cブレーカ画像
Bブレーカ
ステンレス鋼などの切れ味が必要な被削材に適し、切削抵抗の低減が可能。
アルファ高送りラジアスミルTD4N形 モジュラータイプ Bブレーカ画像
・切削抵抗比較
アルファ高送りラジアスミルTD4N形 モジュラータイプ 切削抵抗比較グラフ
・切れ刃部拡大断面
アルファ高送りラジアスミルTD4N形 モジュラータイプ 切れ刃部拡大断面図
ポジティブ(正)のスクイ角

●使い勝手に優れた大きな先端径

TD4Nは先端径を大きくすることにより加工底面に残りやすい削り残しの発生を抑えます。また、半径方向の切込み(ae)を大きく設定できることから加工能率の向上にも有効です。

アルファ高送りラジアスミルTD4N形 モジュラータイプ 先端径図・隅部加工面写真

●優れた切りくず排出性

切りくずの噛み込みによる突発的なトラブルの発生を軽減します。また、さらなる加工能率の向上が可能です。

アルファ高送りラジアスミルTD4N形 モジュラータイプ 切りくずポケットが小さい工具の切りくず
切りくずが上手く排出されず工具と壁面の間で切りくずの噛み込みが発生し、チッピング等の突発的な損傷の原因になっていました。
アルファ高送りラジアスミルTD4N形 モジュラータイプ TD4N使用時の切りくず
大きな切りくずポケットと切りくずの排出方向をコントロールすることにより、良好な切りくず排出性を実現しました。

AJコーティングシリーズ

AI含有量が多い新組成系のAlTi系皮膜を採用。
耐摩耗性・耐チッピング性および耐熱性に優れる。

・プリハードン鋼・焼入れ鋼加工用材種 JP4120

耐摩耗性と靱性のバランスに優れた微粒超硬母材と新コーティング「AJコーティング」の採用により耐摩耗性と耐チッピング性を向上させました。
汎用性が高く、30~50HRCの鋼材の切削加工で耐摩耗性と耐チッピング性に優れます。

・ステンレス鋼系材料加工用材種 JM4160
靱性に優れた超硬母材と新コーティング「AJコーティング」の採用により、ステンレス鋼系材料の切削加工に対して耐摩耗性と耐チッピング性を向上させました。
耐溶着性に優れる「AJコーティング」の採用により、ステンレス鋼系材料の加工で発生する被削材の溶着を低減しました。

・鋼一般加工用材種 JS4045
耐熱性に優れたコーティング膜の採用により、高能率加工で発生するクレータ摩耗を低減しました。
耐熱性の高い超硬母材の採用により、摩耗の進行が低減し工具寿命に優れます。
特に乾式加工において長寿命が図れます。

性能・試験情報

(1)加工時間短縮

・断続加工
アルファ高送りラジアスミルTD4N形 モジュラータイプ 断続加工図
・30min加工後
アルファ高送りラジアスミルTD4N形 モジュラータイプ 断続加工写真
被削材:プリハードン鋼(40HRC)
使用工具:TD4N2032S-5(φ32-5 枚刃)
ENMU0603EN-B(JP4120)
切削条件:vc=100m/min
vf=9000mm/min(fz=1.8mm/t)
ap×ae=0.6×20mm
エアブロー

1h30minの加工時間を約30minに短縮

(2)工具寿命改善

・ポケット加工
アルファ高送りラジアスミルTD4N形 モジュラータイプ ポケット加工図
・100min加工後
アルファ高送りラジアスミルTD4N形 モジュラータイプ ポケット加工写真
被削材:炭素鋼
使用工具:TD4N2020S-3(φ20-3枚刃)
ENMU0603EN-B(JP4120)
切削条件:vc=140m/min
vf=5000mm/min(fz=0.75mm/t)
ap×ae=0.8×10mm
水溶性切削液

大きな欠損無く、損傷が改善

(3)クランプ剛性が弱い状況での高能率加工

・低クランプ剛性
アルファ高送りラジアスミルTD4N形 モジュラータイプ 低クランプ剛性図
アルファ高送りラジアスミルTD4N形 モジュラータイプ 低クランプ剛性写真
被削材:一般構造用鋼
使用工具:TD4N2032S-5(φ32-5枚刃)
ENMU0603EN-C(JS4045)
切削条件:vc=200m/min
vf=8000mm/min(fz=0.8mm/t)
ap×ae=0.5×20mm
水溶性切削液

200ヶ加工後においても摩耗が小さく良好

 

外形図

アルファ高送りラジアスミルTD4N形 モジュラータイプ 外形図
センタースルー対応

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
※赤字は第1推奨材種です。
アルファ高送りラジアスミルTD4N形 モジュラータイプ 標準切削条件表
アルファ高送りラジアスミルTD4N形 モジュラータイプ 切削条件補足図面

切削条件時の注意

(1)被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
(2)この切削条件表は肩削り時における切削条件の目安を示すものです。
   実際の加工では加工形状、目的、使用機械等により条件を調整してください。
   特に、溝切削を伴う、またはそれに近い加工などで切りくず排出や振動が問題となる際には下記を参考に切削条件を調整してください。

  • 切り込み深さapを50~70%に下げる。
  • 回転数nとテーブル送り量Vfを50~70%に下げる。
(3)GXコーティング、JS コーティングは、通電式タッチセンサーに反応しませんのでご注意ください。
(4)「JP4105」は高硬度鋼専用材種で、生材には適しません。
(5)焼入れ鋼(55~62HRC)は、鋼種や工具突き出し量によって被削性が大きく異なる場合があります。
   加工状況に合わせて、テーブル送り量と切込み深さapを調整してください。
(6)強断続切削、突出しが長い場合および湿式切削には「JM4160」を推奨します。
(7)GX2140は乾式切削で使用してください。
(8)切りくず噛み込みによる工具損傷防止のため、必ずエアーブローなどによる切りくず除去を行ってください。
(9)インサートの交換は早めに行い、過度の使用による破損を防止してください。
(10)下記に単位時間当たりの切りくず排出量Qを示します。
Q(cm3/min)=ap(mm)×ae(mm)×Vf(mm/min)/1000

 

適用被削材

  • 炭素鋼・合金鋼 <30HRC
  • 合金鋼・工具鋼 30~40HRC
  • プリハードン鋼・合金鋼 40~50HRC
  • ステンレス鋼 SUS
  • 鋳鉄 FC、FCD
  • 焼入れ鋼 50~55HRC
  • 焼入れ鋼 55~62HRC

●傾斜切削とヘリカル加工径について

アルファ高送りラジアスミルTD4N形 モジュラータイプ 彫り込み加工例表

1周あたりの切込み深さはap=1mm以下としてください。

 
アルファ高送りラジアスミルTD4N形 モジュラータイプ 彫り込み加工例図
【注意】
(1)十分な切りくず排除を行い、異常な振動がないことを確認のうえ、使用することをお勧め致します。
(2)傾斜角θは上記範囲を超えない様に設定してください。0.5°以下での使用を推奨します。
(3)穴径が上記範囲外の場合は下穴をあけて加工してください。

●加工プログラム作成上の注意点

・CAMではR2.0のラジアス形状として工具形状を定義してください。
・軸方向切込みapは1.0mm以下で使用してください。

アルファ高送りラジアスミルTD4N形 モジュラータイプ 加工プログラム参考表
アルファ高送りラジアスミルTD4N形 モジュラータイプ 加工プログラム参考図

注意・禁止事項

図、表等のデータは試験結果の一例であり、保証値ではありません。

安全上のご注意
1. 取扱上のご注意

  • 工具をケース(梱包)から取り出す際は、足元への落下あるいは素手の指先へ落して怪我をしないように十分なご注意をお願いします。
  • インサートをセットして実際にご使用する場合は、切れ刃を素手で直接触れないように注意してください。

2. 取付け時のご注意

  • ご使用にあたって、インサートのセッティングは確実に行っていただき、アーバ等への取付けも確実に行ってください。
  • ご使用中に、異常な振動等が発生した場合は、直ちに機械を停止させて、その振動の原因を除いてください。

3. 使用上のご注意

  • 切削工具あるいは被削材の寸法・回転の方向は、あらかじめ確認しておいてください。
  • 標準切削条件表の数値は、新しい作業の立上げの目安としてご利用ください。切込みが大きい場合、使用機械の剛性が小さい場合あるいは被加工物の性状に応じて切削条件を適正に調整してご使用ください。
  • インサートは硬質の材料です。ご使用中に破損して飛散する場合があります。また、切りくずが飛散することがあります。これらの飛散物等は作業者を切傷させ、火傷あるいは目に入って負傷させる恐れがありますので、工具をご使用中はその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用して安全な環境下での作業をお願いいたします。
  • 引火や爆発の危険のあるところでは使用しないでください。
  • 不水溶性切削油は、火災の恐れがありますので使用しないでください。
  • 工具を本来の目的以外に使用したり、改造したりしないでください。

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長 (L)

(mm)

刃数

(枚)

寸法 φDb

(mm)

寸法 φD2

(mm)

寸法 L2

(mm)

先端径φDc1

(mm)

寸法 C

(mm)

寸法 E

(mm)

取付部

最小発注数量
16
25
2
12.8
8.5
17
10
8
10
M8
1個
17
25
2
12.8
8.5
17
11
8
10
M8
1個
18
25
2
12.8
8.5
17
12
8
10
M8
1個
20
30
3
17.8
10.5
19
14
10
15
M10
1個
21
30
3
17.8
10.5
19
15
10
15
M10
1個
22
30
3
17.8
10.5
19
16
10
15
M10
1個
25
35
4
20.8
12.5
22
19
10
17
M12
1個
26
35
4
20.8
12.5
22
20
10
17
M12
1個
28
35
4
20.8
12.5
22
22
10
17
M12
1個
30
40
4
28.8
17
23
24
12
22
M16
1個
32
40
5
28.8
17
23
26
12
22
M16
1個
33
40
5
28.8
17
23
27
12
22
M16
1個
35
40
5
28.8
17
23
29
12
22
M16
1個
40
40
6
28.8
17
23
34
12
22
M16
1個
42
40
6
28.8
17
23
36
12
22
M16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,284
( 31,112 )
1日目
35,191
( 38,710 )
2日目
26,369
( 29,006 )
2日目
36,466
( 40,113 )
2日目
40,087
( 44,096 )
2日目
33,989
( 37,388 )
2日目
43,990
( 48,389 )
2日目
48,379
( 53,217 )
2日目
41,013
( 45,114 )
2日目
48,379
( 53,217 )
2日目
52,345
( 57,580 )
3日目
60,421
( 66,463 )
2日目
54,943
( 60,437 )
2日目
60,242
( 66,266 )
2日目
63,282
( 69,610 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・「高能率」「低抵抗」「経済的4コーナ仕様」に加え、高送り工具の常識とされていた「削り残し」を削減!!次工程の負担を軽減します

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 「表示価格に関する重要なお知らせ」
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルファ 高送りラジアスミルTD4N形 モジュラータイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルファ 高送りラジアスミルTD4N形 モジュラータイプ
アルファ高送りラジアスミルTD4N形 シャンクタイプ
アルファ 高送りラジアスミル ボアタイプ TD4N20
アルファ高送りラジアスミルTR4F モジュラータイプ
アルファ高送りラジアスミル4コーナASRF形
アルファ高送りラジアスミルTR4F シャンクタイプ
メーカーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格26,369-26,369 -76,50133,878 -32,231 -35,625 -
通常出荷日1日目〜2日目2日目2日目2日目2日目
加工用途平面 / 溝 / 傾斜切り込み / その他平面平面 / 溝 / 傾斜切り込み / その他平面 / 溝 / バーチカル / その他平面 / 溝平面 / 溝 / バーチカル / その他
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
取付け方法ねじ込み式柄付きタイプアーバーねじ込み式柄付きタイプ柄付きタイプ
仕上げ区分粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工
適応チップ材種超硬コート超硬コート超硬コート超硬コート超硬コート超硬コート
よく一緒に購入される商品

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング