17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 最大切り込み深さ (Ad)(mm)

    ~mm
  • 寸法 φD2(mm)

    ~mm
  • 寸法 L2(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

高能率仕上げ加工用 異形工具シリーズ GALLEA GP1LB形

通常単価(税別)
17,02127,901
税込単価
18,72330,691
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・レンズ工具とバレル工具の融合、プレシジョンタイプ。・なだらかな曲面と壁面を1本で加工可能。

詳細を確認
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

●バレル工具とボールエンドミル・コーナRエンドミルの比較

高能率仕上げ加工用 異形工具シリーズ GALLEA GP1LB形 バレル工具とボールエンドミル・コーナRエンドミルの比較
 

●レンズ工具とボールエンドミルの比較

高能率仕上げ加工用 異形工具シリーズ GALLEA GP1LB形 レンズ工具とボールエンドミルの比較

 

外形図

高能率仕上げ加工用 異形工具シリーズ GALLEA GP1LB形 外形図

 

使用方法・使用事例

使用事例

●自動車Cピラー外板モデルの3軸加工

高能率仕上げ加工用 異形工具シリーズ GALLEA GP1LB形 自動車Cピラー外板モデルの3軸加工
 

●自動車ドアパネルモデルの3軸加工

高能率仕上げ加工用 異形工具シリーズ GALLEA GP1LB形 自動車ドアパネルモデルの3軸加工
 

●同一ピック量での加工面の比較

高能率仕上げ加工用 異形工具シリーズ GALLEA GP1LB形 同一ピック量での加工面の比較
 

●自動車ドアインナーの一部を模擬したモデルの3軸加工

高能率仕上げ加工用 異形工具シリーズ GALLEA GP1LB形 自動車ドアインナーの一部を模擬したモデルの3軸加工

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

高能率仕上げ加工用 異形工具シリーズ GALLEA GP1LB形 切削条件表

切削条件時の注意

 
高能率仕上げ加工用 異形工具シリーズ GALLEA GP1LB形 レンズRとバレルR図
  • レンズRを多用する加工形状では上記表の「レンズ部切削条件」を参照してください。
  • バレルRを多用する加工形状では上記表の「バレル部切削条件」を参照してください。
  • レンズR、バレルR両方使用する加工形状では「レンズ部切削条件」で設定してください。

突き出し長さ3Dc以上の場合は、上記の表をもとに下記表を参考に調整してください。

高能率仕上げ加工用 異形工具シリーズ GALLEA GP1LB形 突出し比率表

apまたはae値は所望のカスプハイトにより下記表より選択、または下記計算式より算出してください。

高能率仕上げ加工用 異形工具シリーズ GALLEA GP1LB形 カスプハイト表

【注意】

  • 被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
  • この切削条件表は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では加工形状、目的、使用機械等により条件を調整してください。
  • 切りくず噛み込みによる工具損傷防止のため、必ずエアーブロー等による切りくず除去を行ってください。
  • インサートの交換は早めに行い、過度の使用による破損を防止してください。

 

選定サポート情報

GALLEAシリーズの使い分け

高能率仕上げ加工用 異形工具シリーズ GALLEA GP1LB形 GALLEAの使い分け
 

GALLEA 外径・バレルRマップ

高能率仕上げ加工用 異形工具シリーズ GALLEA GP1LB形 GALLEA 外径・バレルRマップ

注意・禁止事項

安全上のご注意

1. 取扱上のご注意

  • 工具をケース(梱包)から取り出す際は、工具の飛び出し、落下にご注意ください。特に工具刃部との接触には十分ご注意をお願いします。
  • 鋭利な切れ刃を有する工具を取扱う際は、切れ刃を素手で直接触れないように注意してください。

2. 取付け時のご注意

  • ご使用前に、工具の傷・割れ等の外観確認を行っていただき、コレットチャック等への取付けは確実に行ってください。
  • ご使用にあたって、インサートのセッティングは確実に行っていただき、アーバ等への取付も確実に行ってください。
  • ご使用中に異常な振動等が発生した場合は、直ちに機械を停止させて、その振動の原因を取り除いてください。

3. 使用上のご注意

  • 切削工具あるいは被削材の寸法・回転の方向は、あらかじめ確認しておいてください。
  • 標準切削条件表の数値は、新しい作業の立上げの目安としてご利用ください。切込みが大きい場合、使用機械の剛性が小さい場合あるいは被加工物の性状に応じて切削条件を適正に調整してご使用ください。
  • 切削工具材料は硬質の材料です。ご使用中に破損して飛散する場合があります。また、切りくずが飛散することがあります。これらの飛散物等は作業者を切傷させ、火傷あるいは目に入って負傷させる恐れがありますので、工具をご使用中はその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用して安全な環境下での作業をお願いいたします。
  • 切削中に発生する火花や、破損による発熱や、切りくずによる引火・火災の危険があります。引火や爆発の危険のあるところでは使用しないでください。不水溶性切削液をご使用される場合は防火対策を必ず行なってください。
  • 工具を本来の目的以外にはご使用にならないでください。

4. 再研削時のご注意

  • 再研削時期が不適当であると工具が破損する恐れがあります。適正な工具と交換するか、再研削を行ってください。
  • 工具を再研削しますと粉塵が発生します。再研削時にはその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用してください。
  • 本製品には特定化学物質に指定されたコバルト及びその無機化合物が含まれています。再研削等の加工を加える場合は特定化学物質障害予防規則(特化則)に従った取扱いをしてください。

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

最大切り込み深さ (Ad)

(mm)

寸法 φD2

(mm)

寸法 L2

(mm)

寸法 C

(mm)

寸法 E

(mm)

寸法 L1

(mm)

寸法 Lf

(mm)

使用インサート

取付部

アーバ寸法 φDb

(mm)

最小発注数量
16
8
8.5
17
8
10
5.5
32
ZPHW160-LB16
M8
12.8
1個
20
10
10.5
19
10
15
5.5
38
ZPHW200-LB20
M10
17.8
1個
25
12.5
12.5
22
10
17
5.5
38
ZPHW250-LB25
M12
20.8
1個
30
15
17
23
12
22
6
43
ZPHW300-LB30
M16
28.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,021
( 18,723 )
3日目
18,256
( 20,082 )
在庫品1日目当日出荷可能
27,901
( 30,691 )
3日目
27,901
( 30,691 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レンズ工具とバレル工具の融合、プレシジョンタイプ。
・なだらかな曲面と壁面を1本で加工可能。

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高能率仕上げ加工用 異形工具シリーズ GALLEA GP1LB形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高能率仕上げ加工用 異形工具シリーズ GALLEA GP1LB形
高能率仕上げ加工用 異形工具シリーズ GALLEA GF1形
ガレア モジュラータイプ GP1TM-M
転削加工用工具(仕上げ加工用)SFP4000R
ミーリング用ホルダ 高能率
アルミ加工用 高能率エンドミル MEAS
メーカーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)タンガロイ京セラ京セラ
通常価格17,021-25,109 -16,079 -76,330 -33,817 -36,880 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜3日目1日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト