17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

小型非接触放射温度計 MT-103

通常単価(税別)
4,7574,189
税込単価
5,2334,608
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

-55~220度まで測定ができる小型放射タイプの温度計。【特長】・対象物に直接触れずに表面温度を測定で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温度計
  • 測定温度範囲 (℃)
    -55~220
  • サイズ (mm)
    32(W)×72(H)×14(D)
  • JANコード
    4986702303372
  • 特長
    校正証明あり
  • 電源
    CR-2032(3V)×1
  • 質量 (g)
    約23
  • サンプリング
    約1秒
  • 分解能
    0.1℃(-55~+199.9℃)左記以外1℃
  • 付属品
    ストラップ・電池CR-2032(お試し電池)・取扱説明書
  • D:S比
    1:1
  • 放射率
    0.05~1.00可変(出荷時:0.95)
  • 精度
    (23±3℃)において、0℃以上:±2.5%または±2.5℃のどちらか大きい方、-55~0℃:±(2.5+0.05×|T|)℃ ※|T|は測定値の絶対値

型番:

MT-103
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

小型非接触放射温度計MT-103の概要について

【機能】
1.食品の温度管理などに最適
2.対象物に直接触れずに表面温度を測定
・放射率可変
・D : S比=1 : 1
・携帯用ストラップ付

【仕様】
測定範囲/-55~+220度
分解能/0.1度(-55~+199.9度)左記以外1度
確度/±2.5%または±2.5度の大きい方(0~220度)、±(2.5+0.05×測定値の絶対値)左記以外
応答時間/約1秒
測定視野範囲/D : S比=1 : 1
放射率/0.05~1.00可変可能(出荷時0.95)
オートパワーオフ/約15秒
電源/CR2032×1 ※電池寿命約30時間
寸法・重量/32(W)×72(H)×14(D)mm 約23g(電池含む)
付属品/ストラップ、お試し用電池、取扱説明書

MT-103の仕様・寸法情報

商品タイプ
温度計
測定温度範囲(℃)
-55~220
サイズ(mm)
32(W)×72(H)×14(D)
JANコード
4986702303372
特長
校正証明あり
電源
CR-2032(3V)×1
質量(g)
約23
サンプリング
約1秒
分解能
0.1℃(-55~+199.9℃)左記以外1℃
付属品
ストラップ・電池CR-2032(お試し電池)・取扱説明書
D:S比
1:1
放射率
0.05~1.00可変(出荷時:0.95)
精度
(23±3℃)において、0℃以上:±2.5%または±2.5℃のどちらか大きい方、-55~0℃:±(2.5+0.05×|T|)℃ ※|T|は測定値の絶対値
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
MT-103
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,7574,189
( 4,608 )
2日目

詳細情報

基本情報

-55~220度まで測定ができる小型放射タイプの温度計。
【特長】
・対象物に直接触れずに表面温度を測定できる。
・放射率可変可能。
・携帯用ストラップが付いている。
【用途】
・家電製品等のヒーター加熱部の温度測定、ICの発熱温度管理、フィルム等の加熱工程温度管理に利用可能。
・自動車車両、成型品の塗装等の工程での温度、モーターの発熱チェック、各種空調等の管理を際に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型非接触放射温度計 MT-103の型番MT-103のページです。 型番MT-103に関する仕様情報を記載しております。
小型非接触放射温度計 MT-103のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型非接触放射温度計 MT-103
超小型非接触放射温度計 MT-006
頑強型小型温度計 MT-132
デジタル中心温度計 MT-806
デジタル中心温度計 MT-809
ソーラーデジタル温度計 室内 MT-889
メーカーマザーツールマザーツールマザーツールマザーツールマザーツールマザーツール
通常価格4,7574,1583,5144,4005,5003,000
通常出荷日2日目2日目在庫品1日目在庫品1日目3日目5日目
商品タイプ温度計温度計温度計(外部センサータイプ)中心温度計中心温度計温度計
測定温度範囲(℃)-55~220-33~220-50~300-50~280-50~3500~50
サイズ(mm)32(W)×72(H)×14(D)21(W)×83(H)×23(D)100(W)×36.5(W)×18(D)280(L)×22(H)×22(D)202(L)×43(H)×20(D)64(W)×68(H)×13(D)
JANコード49867023033724986702303440----
特長校正証明あり校正証明あり1℃間隔でHI/LO温度設定が可能(アラーム音でお知らせ) 強力マグネット付食品中心温度計として データホールド機能 オートパワーオフ機能T型(コンスタンタン)熱電対方式 食品温度管理、空調管理から料理、園芸、アウトドアまで 防水仕様 IP65準拠 強力マグネット付き室内(250Lux以上)で作動 MAX/MIN表示機能付
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました