17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハンディテスラメータ MT-801 MT-801

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ハンディテスラメータ MT-801

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MT-801

2026年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

広範囲の磁束密度測定が可能な環境測定器。
【特長】
・直流磁束密度に加え交流磁束密度(40~500Hz)の測定が可能です
・連続使用時間約160時間(アルカリ電池使用時)
・乾電池・ACアダプタ(別売)・USB給電(別売)の3WAY対応
・USB接続でパソコンへ測定データを出力可能です
・データホールド機能搭載
【用途】
・磁選機器の磁気、機械加工ワークの残留磁気の点検、磁界分布、モーター等の漏洩磁束の測定等に最適

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
詳細測定項目
直流磁束密度:極性(N・S) 交流磁束密度:40~500Hz
測定範囲
DC×1(0~200.0mT、200.1~3000.0mT)、DC×10(0~300.00mT)、AC(0~150.00mT、150.1~300.0mT、301.0~1500.0mT)
寸法(mm)
64(W)×140(H)×30(T)
精度
DC×1:±(5%rdg.+3dgt)・±(5%rdg.+10dgt)、DC×10:±(3%rdg.+5dgt)、AC:±(5%rdg.+20dgt)
JANコード
4986702101510
分解能
DC×1(0.1mT、1mT)、DC×10(0.01mT)、AC(0.01mT、0.1mT、1mT)
質量(g)
約250(電池装填/プローブ含む)
補足
計量単位:mT専用
付属品
プローブ・キャリングケース・電池(お試し電池)・取扱説明書
電源
単3電池(1.5V)×4本 外部電源DC5~6V(ACアダプタ/USB給電)
使用環境
0~40℃

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト