ファクトリーサプライ用品技術窓口

トアレS【6個入り】

通常単価(税別)
8,703
税込単価
9,573
通常出荷日:4日目

【特長】・トリプル洗浄。酸による化学分解に加え、特殊浸透剤と融解促進剤により尿石を除去。・防錆剤配合。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    洗剤
  • 用途
    水回り用
  • JANコード
    4979782037848
  • トラスココード
    114-1546
  • 容量(L)
    1
  • 希釈倍率
    原液使用(1回あたり約30ml)
  • 内容量
    1箱(1L×6本)

ご注意

  • 作業をする際は保護メガネ、ゴム製手袋、ゴム製保護衣を必ず着用してください。
  • まぜるな危険:塩素系の製品と一緒に使うと有害な塩素ガスが発生して危険です。

型番:

MD07
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (6個入り)

MD07の仕様・寸法情報

商品タイプ
洗剤
用途
水回り用
JANコード
4979782037848
トラスココード
114-1546
容量(L)
1
希釈倍率
原液使用(1回あたり約30ml)
内容量
1箱(1L×6本)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MD07

内容量

最小発注数量
1箱(1L×6本)
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,703
( 9,573 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トリプル洗浄。酸による化学分解に加え、特殊浸透剤と融解促進剤により尿石を除去。
・防錆剤配合。金属腐食を抑制。
・PRTR法非該当・環境ホルモンフリー
【用途】
・トイレの尿石スケール除去及び洗浄(業務用)

ご注意

  • 作業をする際は保護メガネ、ゴム製手袋、ゴム製保護衣を必ず着用してください。
  • まぜるな危険:塩素系の製品と一緒に使うと有害な塩素ガスが発生して危険です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トアレSの型番MD07のページです。 型番MD07に関する仕様情報を記載しております。
トアレSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トアレS
オーバークリーンS
アスファルトクリーン
トイレクリーナー
NEWスケールカットP
ガラス洗浄剤グラスクリアー
メーカー横浜油脂工業横浜油脂工業横浜油脂工業横浜油脂工業横浜油脂工業横浜油脂工業
通常価格8,7039,92816,4837,0147,1412,822
通常出荷日4日目3日目1日目4日目1日目4日目
商品タイプ洗剤洗剤洗剤洗剤洗剤クリーナー
用途水回り用水回り用その他水回り用住居用ガラス用
JANコード497978203784849797820366744979782037497497978203399449797820469634979782043924
トラスココード114-1546114-1549472-9862114-1539125-8824781-0440
容量(L)1---4.14
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト