17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

セラポイントブラック
  • MB2025-80
  • MB2025-120
  • MB2525-120

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

セラポイントブラック

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MB2025-80

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・騒音・振動が少なく、静かな作業環境が得られます。
・弾性体の為、深いキズが入らず、表面調整に最適です。
・耐水・耐油性に優れ、湿式でも使用可能です。
【用途】
・二次バリを嫌うバリ取り
・ツールマークの目つぶし
・加工キズや打痕修正
・樹脂成型品のバリ取り
・機械加工部品の穴、溝の面取り研磨
・各種金型の凹部研磨修正

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

種類
砥石
粒度(#)
80
軸径(mm)
6
砥石径(mm)
20
砥石長(mm)
25
最高使用回転速度(min−1)
15,000
材質
セラミック
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト