ファクトリーサプライ用品技術窓口

セラグリップ

通常単価(税別)
20,70319,924
税込単価
22,77321,916
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:4日目

【特長】・セラミックタイル表面に撥水膜を作ることで防滑効果を持たせます。・従来品のようにセラミックタイ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    防滑剤
  • 用途
    床・壁用
  • JANコード
    4979782037442
  • トラスココード
    189-6906
  • 無色透明
  • 容量(L)
    B液:1
  • 容量(ml)
    A液:250
  • 材質1
    主成分:シラン系化合物・イソプロピルアルコール
  • セット内容
    A液:250ml×1本、B液:1L×1本、アプリケーター容器:1個
  • 仕様
    使用量:1平米あたり約2~4ml
  • 内容量
    1セット

ご注意

  • セラミックタイル表面にロウが施工されている場合は、セラリムーバーSを用いてロウの除去を行ない、また、既にロウが除去されている場合もセラリムーバーSを使用し床面の汚れを除去してからご使用ください。

型番:

MZ16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MZ16の仕様・寸法情報

商品タイプ
防滑剤
用途
床・壁用
JANコード
4979782037442
トラスココード
189-6906
無色透明
容量(L)
B液:1
容量(ml)
A液:250
材質1
主成分:シラン系化合物・イソプロピルアルコール
セット内容
A液:250ml×1本、B液:1L×1本、アプリケーター容器:1個
仕様
使用量:1平米あたり約2~4ml
内容量
1セット
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MZ16
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,70319,924
( 21,916 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セラミックタイル表面に撥水膜を作ることで防滑効果を持たせます。
・従来品のようにセラミックタイル表面に穴を開けません(荒らしません)。
・速乾性で作業性に優れています。
・PRTR法非該当・環境ホルモンフリー・シックハウス、シックスクールに配慮しました。
・A液50ml、B液200mlを入れてよく混合し、5分程度放置し塗布乾燥後、自動洗浄機またはポリッシャーで水洗浄を行ってください。
【用途】
・セラミックタイル用防汚・防滑剤に。

ご注意

  • セラミックタイル表面にロウが施工されている場合は、セラリムーバーSを用いてロウの除去を行ない、また、既にロウが除去されている場合もセラリムーバーSを使用し床面の汚れを除去してからご使用ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セラグリップの型番MZ16のページです。 型番MZ16に関する仕様情報を記載しております。
セラグリップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セラグリップ
プロコート・デルタ
セラリムーバーS
スーパーハードコートエース
水性ワックスノンスリップワックス
帯電防止ワックス"エレックス"
メーカー横浜油脂工業横浜油脂工業横浜油脂工業横浜油脂工業山崎産業ディバーシー
通常価格20,70313,66114,9818,424 -10,93125,178
通常出荷日4日目3日目3日目3日目〜1日目1日目
商品タイプ防滑剤樹脂ワックス洗剤樹脂ワックス水性ワックス樹脂ワックス
用途床・壁用床・壁用床・壁用床・壁用床・壁用床・壁用
JANコード497978203744249797820353874979782038500---
トラスココード189-6906189-6876114-1556---
無色透明薄クリーム~クリーム色乳液状液体無色透明乳白色液体--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床用洗剤・ワックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト