17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防カビ抗菌コートプラス

通常単価(税別)
14,084
税込単価
15,492
通常出荷日:4日目

【特長】・カビや菌の発生に抑制、防止効果を発揮!・約60種類のカビ全てを含む2000種類以上の菌に効果...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    除菌剤
  • JANコード
    4979782044174
  • 質量 (g)
    2000
  • 内容量
    1ボトル(2kg)

型番:

NB45
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NB45の仕様・寸法情報

商品タイプ
除菌剤
JANコード
4979782044174
質量(g)
2000
内容量
1ボトル(2kg)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NB45

内容量

最小発注数量
1ボトル(2kg)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,084
( 15,492 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カビや菌の発生に抑制、防止効果を発揮!
・約60種類のカビ全てを含む2000種類以上の菌に効果のある防カビ抗菌剤を使用!!
【用途】
・エアコン内部、浴室内、サッシ、コーキング目地等のカビの生えやすい個所の防カビ抗菌コート

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防カビ抗菌コートプラスの型番NB45のページです。 型番NB45に関する仕様情報を記載しております。
防カビ抗菌コートプラスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防カビ抗菌コートプラス
清浄・洗浄・除菌用アルコール製剤 アルペットライン
業務用アルコール製剤 サニッシュ60 20L
環境アルコール除菌剤 サポステ
殺菌・漂白剤 ジアノック
サラヤ ミュークリーンメイト
メーカー横浜油脂工業サラヤディバーシーサラヤサラヤサラヤ
通常価格14,08413,70012,8216,6002,400 -521,788
通常出荷日4日目4日目1日目1日目5日目〜4日目
商品タイプ除菌剤除菌剤除菌剤除菌剤--
JANコード4979782044174-----
質量(g)2000-----
内容量1ボトル(2kg)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除菌・漂白剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト