17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラスブロッカー(水性)【24個入り】

通常単価(税別)
48,648
税込単価
53,513
通常出荷日:4日目

【特長】・塩水噴霧試験500時間以上の優れた防錆力で、サビから車体下回りを保護。・有機則等、各法規制非...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • JANコード
    4979782046239
  • 内容量
    1箱(480mL×24本)

型番:

CZ40
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (24個入り)

CZ40の仕様・寸法情報

種類
スプレー
JANコード
4979782046239
内容量
1箱(480mL×24本)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CZ40

内容量

最小発注数量
1箱(480mL×24本)
1パック

24個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,648
( 53,513 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・塩水噴霧試験500時間以上の優れた防錆力で、サビから車体下回りを保護。
・有機則等、各法規制非該当により、作業環境の安全性に配慮。
・タイヤハウスにも使用可能。
・さらにエアゾールタイプは専用ツールがなくても作業可能!届きにくい細部の作業、補修に最適!-5℃でも噴霧可能!
【使用方法】
・車体下部塗装面の泥や凍結防止剤を十分に洗い流してください。
・洗浄後、エアブローでしっかりと水分を除去してください。乾燥しにくい場合は、ヒーター等で強制乾燥を行ってください。
・錆が発生している場合は、ワイヤーブラシ等で浮き錆を除去してください。
・ボディやプロペラシャフト、マフラーなどに本品が付着しないようマスキングを施してください。また、必要に応じて床に養生シート等を敷いてください。
・本品(缶)をよく振って液剤を攪拌してください。
・塗装面から30cmくらい離して適量塗布してください。
・塗布後、水分のかからない屋内で保管してください(乾燥時間6~24時間)
・使用後は、ノズルのつまりを防止するため、容器を逆さまにして3~4秒カラ吹きし、噴射口をよく拭いてからキャップをして保管してください。
・強制乾燥する場合は、指接触乾燥後に行ってください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラスブロッカー(水性)の型番CZ40のページです。 型番CZ40に関する仕様情報を記載しております。
ラスブロッカー(水性)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラスブロッカー(水性)
生分解性オイルスプレーEX
ワイヤカット加工用防錆剤 メカロイヤルコート
防錆浸透剤88スムーススプレー
クリンウェルド H
アンチラストPA-C(N)
メーカー横浜油脂工業イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)日本メカケミカルダイゾーニチモリイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)JXエネルギー
通常価格48,6481,15415,55643914,900 -13,554
通常出荷日4日目7日目3日目1日目3日目7日目
種類スプレースプレー液体スプレー液体液体
JANコード4979782046239-----
内容量1箱(480mL×24本)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト