17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

リコスポンジ(M2702)【20個入り】

通常単価(税別)
3,174
税込単価
3,491
通常出荷日:4日目

【特長】・ポリウレタンの素材を使用したスポンジです。・クッション性により、当たりが柔らかく、曲面に馴染...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

箱売り/バラ売り

表面色

背面色

最小発注数量
約1500
薄灰
箱売り
薄灰
薄灰
1パック

20個入り

約400
箱売り
1パック

20個入り

約800
箱売り
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,174
( 3,491 )
4日目
3,174
( 3,491 )
4日目
3,174
( 3,491 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリウレタンの素材を使用したスポンジです。
・クッション性により、当たりが柔らかく、曲面に馴染みやすいです。
・水研ぎ、空研ぎのどちらでも使用可能です。特に、水研ぎで使用した場合は目詰まりしにくく、長寿命を実現します。
【用途】
・あらゆる分野の研磨作業に使用できます(下地処理、錆落とし、塗面研磨、プラスチック、樹脂などの研磨)。
・細かく均一な仕上げ研磨(研磨目を整えるなど)に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リコスポンジ(M2702)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リコスポンジ(M2702)
耐水研磨紙 C34P
研磨布 228×280mm
ウェットアンドドライペーパー C32P
リコブライトハンドパット
3M(TM)スポンジ研磨材
メーカー理研コランダム理研コランダム理研コランダム理研コランダム理研コランダムスリーエムジャパン
通常価格3,1746,027 -204 -7,772 -6,800 -221 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプスポンジ耐水ペーパー研磨布耐水ペーパー不織布/ナイロンスポンジ
幅(mm)75230228230150114
長さ(mm)100280280280230140
厚み(mm)5-----
使用方法手研磨手研磨手研磨手研磨手研磨-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング