17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

はさみ込み金具 どこでもクランプ

通常単価(税別)
2,037
税込単価
2,241
通常出荷日:9日目

【特長】・ブロックや門扉などに、はさみ込んで取付けられる金具です・取り付け場所に穴をあけずに固定できま...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • サイズ (mm)
    高さ(mm):145
  • JANコード
    4953120033006
  • 仕様
    取付け場所の幅(mm):45~170
  • 内容量
    1個

型番:

SK-10
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK-10の仕様・寸法情報

その他
オプション
サイズ(mm)
高さ(mm):145
JANコード
4953120033006
仕様
取付け場所の幅(mm):45~170
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-10

内容量

最小発注数量
1個
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,037
( 2,241 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブロックや門扉などに、はさみ込んで取付けられる金具です
・取り付け場所に穴をあけずに固定できます
【材質】
・鉄(ユニクロームメッキ仕上)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

はさみ込み金具 どこでもクランプの型番SK-10のページです。 型番SK-10に関する仕様情報を記載しております。
はさみ込み金具 どこでもクランプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
はさみ込み金具 どこでもクランプ
ポールつかみ金具
エクステリアミラー
プラスチックベルト
ステンレスベルト ラチェット方式
ベルト保護カバー
メーカー信栄物産信栄物産信栄物産信栄物産信栄物産信栄物産
通常価格2,0371,7696,5261,032 -1,215 -326 -
通常出荷日9日目3日目2日目2日目2日目〜2日目
その他オプションオプション-オプションオプションオプション
サイズ(mm)高さ(mm):145-ボディ本体:185×210×厚さ20、鏡:135×160---
JANコード495312003300649531200340034953120800066---
仕様取付け場所の幅(mm):45~170ポールからミラーまでの距離(mm):110----
内容量1個1個1個1パック(2本)1パック(2本)1セット(2本)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト