ファクトリーサプライ用品技術窓口
●ステンレスベルト(幅10mm・20mm)・2本1セット
| 型番 | 頭形状 | サイズ(幅×長さ)mm | 適応範囲 |
|---|---|---|---|
| HS-103 | a | 10×300 | φ80mm以内 |
| HS-105 | a | 10×500 | φ140mm以内 |
| HS-106 | b | 10×600 | φ160mm以内 |
| HS-109 | b | 10×900 | φ260mm以内 |
| HS-112 | b | 10×1200 | φ350mm以内 |
| HS-115 | b | 10×1500 | φ450mm以内 |
| HS-206 | c | 20×600 | φ160mm以内 |
| HS-209 | c | 20×900 | φ260mm以内 |
| HS-212 | c | 20×1200 | φ350mm以内 |
| HS-215 | c | 20×1500 | φ450mm以内 |


ケーブル電線管、アースモール、電柱札、標識版などの取付けに

取付け例
【特長】
・色々な場面で簡単に締付けができるアイテムです。
・強力な締付けが必要なときに。
【用途】
・丸柱・角柱に電線管、アースモール、ケーブル、電柱札、標識板の取付など、多目的に使用できます。
【材質】
・ステンレス(SUS304)。


信栄物産
ステンレスベルト 細幅タイプ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
平面ミラー(ポリカーボネート製)
5通常価格(税別):630円~

トラスコ中山
カッターで切れる軽量安全ミラー(テープ止めタイプ)
5通常価格(税別):955円~

光
ガレージミラー GMH(丸型)
5通常価格(税別):5,260円~

カーボーイ
どこでもミラー
5通常価格(税別):1,720円

マイスト
ガレージミラー 450Φ
5通常価格(税別):7,692円

光
ガレージミラー GMH(角型)
4.3通常価格(税別):5,280円~

エスコ
平面ミラー(ステンレス製)
4通常価格(税別):560円~

エスコ
ハンドミラー(PS樹脂、ガラス鏡)
0通常価格(税別):450円~

日本緑十字社
樹脂製ミラー(粘着テープ付)
0通常価格(税別):900円~