17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

HEB製クーラントホース(M10×1、M8×1、G1/8接続用)

通常単価(税別)
20,40034,640
税込単価
22,44038,104
通常出荷日:9日目

【特長】・ホース全長の300mmのみ・HEB製ワンタッチカプラ・最高使用圧力 20MPa

詳細を確認
    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数

    最高使用圧力

    (Mpa)

    種別

    仕様

    付属品

    最小発注数量
    -
    カップリング
    -
    -
    1個
    20
    プラグ付きホースセット
    90°アングル型
    変換アダプタ(Th サイズ:M10×1,G1/8(PF1/8),M8×1)
    1個
    20
    プラグ付きホースセット
    ストレート型
    変換アダプタ(Th サイズ:M10×1,G1/8(PF1/8)
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    20,400
    ( 22,440 )
    9日目
    34,640
    ( 38,104 )
    9日目
    30,830
    ( 33,913 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ホース全長の300mmのみ
    ・HEB製ワンタッチカプラ
    ・最高使用圧力 20MPa

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    HEB製クーラントホース(M10×1、M8×1、G1/8接続用)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    HEB製クーラントホース(M10×1、M8×1、G1/8接続用)
    クーラントライナー(ホース・1.5m)
    3/8"×140mm クーラントホース
    1/2"×140mm クーラントホース
    1/4"×140mm クーラントホース
    1/2" ホース
    メーカー日本特殊陶業トラスコ中山エスコエスコエスコロックライン
    通常価格20,400-9,216 -1,5001,4301,1301,745 -
    通常出荷日9日目在庫品1日目〜4日目4日目4日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クーラントホースカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト