17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

角ビン 容量1L・2L・4L 角ビンノズル【10個入り】

通常単価(税別)
3,0195,203特別価格
税込単価
3,3215,723特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

用途いろいろ、場所をとらない角ビンと角ビンノズル。【特長】・角ビンは1L、2L、4Lの3サイズをご用意...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

角ビン 容量1L・2L・4L 角ビンノズル:関連画像

K010の外観

角ビン 容量1L・2L・4L 角ビンノズル:関連画像

K020の外観

角ビン 容量1L・2L・4L 角ビンノズル:関連画像

K040の外観

品番 サイズ 容器寸法(縦×横×高さ)単位mm 目盛
K010 1L 60×110×215 100cc
K020 2L 90×140×215 200cc
K040 4L 105×190×255 1000cc

材質

  • 本体、外フタ:高密度ポリエチレン
  • 内フタ(2L、4L)、ノズル:高密度ポリエチレン、低密度ポリエチレン
  • パッキン(1L):低密度ポリエチレン

K04N

  • ノズル
  • 寸法:最大外212×高さ35mm
  • 2L、4L兼用
  • 1L使用不可

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • 対応容量

  • 縦(mm)

  • 横(mm)

  • 高さ(mm)

  • 目盛

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

対応容量

(mm)

(mm)

高さ

(mm)

目盛

内容量

最小発注数量
角型ビン
1L
60
110
215
100cc
1パック(10個)
1パック

10個入り

角型ビン
2L
90
140
215
200cc
1パック(10個)
1パック

10個入り

角型ビン
4L
105
190
255
1000cc
1パック(10個)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,019
( 3,321 )
4日目
3,8683,412
( 3,753 )
4日目
5,2034,443
( 4,887 )
4日目

詳細情報

基本情報

用途いろいろ、場所をとらない角ビンと角ビンノズル。
【特長】
・角ビンは1L、2L、4Lの3サイズをご用意。
・ノズルは2L、4L兼用。1L使用不可。
【用途】
・液体の保管。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

角ビン 容量1L・2L・4L 角ビンノズルのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
洗剤の保管
4
満足度:4.0
ペール缶から洗剤などを小分けにするのに使ってます。うち蓋もあり、つくりもしっかりしてるので安心して使えます。できれば5個...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q溶剤の保存は可能ですか?
A
揮発性の溶剤に関しては、長期保存をすると容器が変形することがありますので、ご注意願います。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角ビン 容量1L・2L・4L 角ビンノズル
塗料カップ 1L
広口ビン 容量30~3000cc
細口ビン 容量30~5000cc
平角容器
使い捨て塗料容器 600cc・1L
メーカーヨトリヤマインダストリーコーワヨトリヤマヨトリヤマアサヒペンヨトリヤマ
通常価格3,019-167714 -671 -319 -657 -
通常出荷日4日目1日目4日目4日目1日目〜4日目
商品用途その他その他その他その他その他その他
商品タイプその他その他その他その他その他その他

塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト