17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

上カップ 500cc【1~10個入り】

通常単価(税別)
2,8973,840
税込単価
3,1874,224
通常出荷日:4日目

軽量、半透明、フィルター付きの塗料カップ。【特長】・塗料が見える。・塗料が保存できる。【用途】・スプレ...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

上カップ500cc:関連画像

上カップ500ccの外観

上カップ500cc:関連画像

上カップ500ccの構造

仕様

  • フィルター:100メッシュ
  • 本体カップサイズ:径80×高さ160mm
  • ジョイント1/4インチ:本体一体型

材質

  • 本体、フタ:ナイロン
  • フィルター:ポリプロピレン、真鍮
  • ネット部分:真鍮
  • ジョイント部:真鍮

500のセット内容

  • 本体:1ヶ
  • フタ:1ヶ
  • パッキン:3ヶ
  • フィルター:2ヶ

単品

  • 500B:本体
  • 500C:フタ
  • 500F:フィルター

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • 対応容量

  • 径(mm)

  • 高さ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

対応容量

(mm)

高さ

(mm)

セット内容

内容量

最小発注数量
セット
500cc
-
-
本体:1個、フタ:1個、パッキン:3個、フィルター:2個
1セット
1個
本体
500cc
80
160
-
1個
1個
フタ
-
-
-
-
1パック(5個)
1パック

5個入り

フィルター(100メッシュ)
-
-
-
-
1パック(10個)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,840
( 4,224 )
4日目
2,897
( 3,187 )
4日目
3,357
( 3,693 )
4日目
2,900
( 3,190 )
4日目

詳細情報

基本情報

軽量、半透明、フィルター付きの塗料カップ。
【特長】
・塗料が見える。
・塗料が保存できる。
【用途】
・スプレーガン塗装。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

上カップ 500ccのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q溶剤の保存は可能ですか?
A
揮発性の溶剤に関しては、長期保存をすると容器が変形することがありますので、ご注意願います。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
上カップ 500cc
上カップ 450cc
計量カップ 500cc・1000cc・2000cc
上カップ用フィルター 400cc
保存容器 300cc・500cc・1000cc
下カップ 600cc・1000cc
メーカーヨトリヤマヨトリヤマヨトリヤマヨトリヤマヨトリヤマヨトリヤマ
通常価格2,897-182 -1,810 -3,0643,082 -4,640 -
通常出荷日4日目4日目4日目〜4日目4日目4日目
商品用途その他その他その他その他その他その他
商品タイプその他その他その他その他その他その他

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト