17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

重力式塗装装置(ニュートン)ホース・ジョイント付き 430D

重力式塗装装置(ニュートン)ホース・ジョイント付き

通常単価(税別)
619
税込単価
681
通常出荷日:4日目

重力式塗装装置ニュートンのジョイント付きホース。【特長】・重力式塗装装置ニュートンセットの部品。【用途...

詳細を確認
  • 商品用途
    その他
  • 商品タイプ
    その他
  • セット内容
    ホース:2.5m、ジョイント1/4:2個、ジョイント3/8:1個、コック:1個 
  • 内容量
    1セット

型番:

430D
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

重力式塗装装置(ニュートン)ホース・ジョイント付き の仕様

ニュートンホース・ジョイント付き:関連画像

430Dの外観

セット内容

  • ジョイント1/4:2ケ
  • ジョイント3/8:1ケ
  • コック:1ケ
  • ホース:2.5m

430Dの仕様・寸法情報

商品用途
その他
商品タイプ
その他
セット内容
ホース:2.5m、ジョイント1/4:2個、ジョイント3/8:1個、コック:1個 
内容量
1セット

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
430D

内容量

最小発注数量
1セット
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
619
( 681 )
4日目

詳細情報

基本情報

重力式塗装装置ニュートンのジョイント付きホース。
【特長】
・重力式塗装装置ニュートンセットの部品。
【用途】
・車の全塗装等、大量の吹き付け塗装に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

重力式塗装装置(ニュートン)ホース・ジョイント付きの型番430Dのページです。 型番430Dに関する仕様情報を記載しております。
重力式塗装装置(ニュートン)ホース・ジョイント付きのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q溶剤の保存は可能ですか?
A
揮発性の溶剤に関しては、長期保存をすると容器が変形することがありますので、ご注意願います。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
重力式塗装装置(ニュートン)ホース・ジョイント付き
使い捨て塗料容器 600cc・1L
上カップ用フィルター 400cc
調色兼保存容器(ストレート容器) 3点セット
保存容器 100cc・250cc
さげ缶ポイ
メーカーヨトリヤマヨトリヤマヨトリヤマヨトリヤマヨトリヤマヨトリヤマ
通常価格619657 -3,0644,1725,677 -3,021 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品用途その他その他その他その他その他その他
商品タイプその他その他その他その他その他その他
セット内容ホース:2.5m、ジョイント1/4:2個、ジョイント3/8:1個、コック:1個 容器:10枚、ホルダー:1個、ミキシングバー(小):1本フィルター本体:3個、脱着冶具:1個350㏄・450㏄・550㏄:各15本、計45本容器・フタ:各40個内容器:30枚 ホルダー:1個 刷毛しごき:5個 ネット:2枚
内容量1セット1セット1セット1セット(45本)1セット1セット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト