17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

重力式塗装装置(ニュートン)4000cc 保存タイプ

通常単価(税別)
16,61015,651
税込単価
18,27117,216
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

1回に3~4L吹付塗装できる保存タイプのペイントタンク。【特長】・重力式塗装装置セット。・手間が省け、...

詳細を確認

ご注意

  • スプレー作業する場合には、上部の小さなキャップを充分にゆるめエアーを取り入れて下さい。ジョイント部分の塗料漏れのある場合には、シールテープをご使用下さい。

型番:

440
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

重力式塗装装置4,000cc 保存タイプの仕様

ニュートン4000㏄(保存タイプ):関連画像

440の外観

ニュートン4000㏄(保存タイプ):関連画像

容器本体の使用図

セット内容

  • フック:10ケ
  • 容器本体:20ケ
  • ホースジョイント付き:1セット (ジョイント1/4:2ケ、ジョイント3/8:1ケ、コック:1ケ、ホース2.5m)
  • じょうご(フィルター付き):1ケ
  • 補給スタンド:1ケ
  • 300cc容器:1ケ
  • シールテープ5m巻:1ケ

容器サイズ

  • 径250×高さ390mm

ジョイント

  • 容器本体とホース接続用は1/4インチ。
  • ガンとホース接続は、ガンサイズにより1/4インチまたは3/8インチ。

注意事項

  • スプレー作業する場合には、上部の小さなキャップを充分にゆるめエアーを取り入れてください。
  • ジョイント部分の塗装漏れのある場合には、シールテープをご使用ください。

440の仕様・寸法情報

商品用途
その他
商品タイプ
その他
対応容量
4000cc
内容量
1セット

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
440

内容量

最小発注数量
1セット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,61015,651
( 17,216 )
4日目

詳細情報

基本情報

1回に3~4L吹付塗装できる保存タイプのペイントタンク。
【特長】
・重力式塗装装置セット。
・手間が省け、調色ムラが少ない。
・ホースは柔らかい塩ビホースを使用。
・長期間ご使用の場合にはポリエチレンホースの使用をおすすめ。
・容量目盛:500cc単位。
・材質:容器:ポリエチレン、ホルダー:ポリプロピレン。
【用途】
・車の全塗装等、大量の吹き付け塗装に最適。

ご注意

  • スプレー作業する場合には、上部の小さなキャップを充分にゆるめエアーを取り入れて下さい。ジョイント部分の塗料漏れのある場合には、シールテープをご使用下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

重力式塗装装置(ニュートン)4000cc 保存タイプの型番440のページです。 型番440に関する仕様情報を記載しております。
重力式塗装装置(ニュートン)4000cc 保存タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q溶剤の保存は可能ですか?
A
揮発性の溶剤に関しては、長期保存をすると容器が変形することがありますので、ご注意願います。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
重力式塗装装置(ニュートン)4000cc 保存タイプ
重力式塗装装置(ニュートン)セット 使い捨てタイプ
ニュートン保存容器
ニュートン使いすて容器
上カップ用フィルター 400cc
調色兼保存容器(ストレート容器) 3点セット
メーカーヨトリヤマヨトリヤマヨトリヤマヨトリヤマヨトリヤマヨトリヤマ
通常価格16,61016,61012,13411,8033,0644,172
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品用途その他その他その他その他その他その他
商品タイプその他その他その他その他その他その他
対応容量4000cc3000cc4000cc3000cc400cc350・450・550cc
内容量1セット1セット1パック(20個)1パック(50個)1セット1セット(45本)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト