17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

重力式塗装装置(ニュートン)セット 使い捨てタイプ

通常単価(税別)
15,652
税込単価
17,217
通常出荷日:4日目

1回に3~4L吹付塗装できる使い捨てペイントタンク。【特長】・3,000ccの重力式塗装装置セット・手...

詳細を確認

型番:

430
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

ニュートン3000㏄(使い捨てタイプ):関連画像

430の外観 容器サイズ:上部径165×高さ298mm

セット内容

  • フック:2ケ
  • ホルダー、フタ付き:2ケ
  • 容器本体:50ケ
  • ホースジョイント付き:2セット(ジョイント1/4:2ケ、ジョイント3/8:1ケ、コック:1ケ、ホース2.5m)
  • じょうご(フィルター付き):2ケ
  • 補給スタンド:1ケ
  • 300cc容器:2ケ
  • シールテープ5m巻:1ケ

ジョイント

  • 容器本体とホース接続用は1/4インチ。
  • ガンとホース接続はガンサイズにより1/4インチまたは3/8インチ。

材質

  • 容器:ポリエチレン/ホルダー:ポリプロピレン

430の仕様・寸法情報

商品用途
その他
商品タイプ
その他
対応容量
3000cc
内容量
1セット

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
430

内容量

最小発注数量
1セット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,652
( 17,217 )
4日目

詳細情報

基本情報

1回に3~4L吹付塗装できる使い捨てペイントタンク。
【特長】
・3,000ccの重力式塗装装置セット
・手間が省け、調色ムラが少なくなります
・ホースは柔らかい塩ビホースを使用
・長期間ご使用の場合にはポリエチレンホースの使用がおすすめします
・スプレーガンは下カップ用、上カップ用、どちらも使用出来ます
・容量目盛:500cc単位
【用途】
・車の全塗装等、大量の吹き付け塗装に最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

重力式塗装装置(ニュートン)セット 使い捨てタイプの型番430のページです。 型番430に関する仕様情報を記載しております。
重力式塗装装置(ニュートン)セット 使い捨てタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q溶剤の保存は可能ですか?
A
揮発性の溶剤に関しては、長期保存をすると容器が変形することがありますので、ご注意願います。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
重力式塗装装置(ニュートン)セット 使い捨てタイプ
重力式塗装装置(ニュートン)4000cc 保存タイプ
ニュートン保存容器
ニュートン使いすて容器
調色兼保存容器(ストレート容器) 3点セット
調色兼保存容器(ストレート容器) 6点セット(大)
メーカーヨトリヤマヨトリヤマヨトリヤマヨトリヤマヨトリヤマヨトリヤマ
通常価格15,65215,65212,13411,8034,1724,667
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品用途その他その他その他その他その他その他
商品タイプその他その他その他その他その他その他
対応容量3000cc4000cc4000cc3000cc350・450・550cc300cc~550cc
内容量1セット1セット1パック(20個)1パック(50個)1セット(45本)1セット(90本)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト