17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

下カップ 600cc・1000cc

下カップ 600cc・1000cc

通常単価(税別)
4,6404,694
税込単価
5,1045,163
通常出荷日:4日目

口元の広いフタ付き塗料カップ。【特長】・塗装用下カップ、調色、保存と1つ3役。・表示ラベル付き。・材質...

詳細を確認

ご注意

  • 商品は下カップのみです。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

下カップ:関連画像

下カップの外観

406

  • サイズ:600cc
  • セット内容:下カップ20ケ、ラベル20ケ
  • 容器寸法:径94×高さ134mm
  • 目盛:50cc
  • 摘要:PC-2用

410

  • サイズ:1,000cc
  • セット内容:下カップ14ケ、ラベル14ケ
  • 容器寸法:径108×高さ167mm
  • 目盛:50cc
  • 摘要:PC-1用

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • 対応容量

  • 径(mm)

  • 高さ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番

詳細タイプ

対応容量

(mm)

高さ

(mm)

セット内容

内容量

最小発注数量
PC-2用
600cc
94
134
容器・フタ:各20個、表示ラベル:20枚
1セット
3個
PC-1用
1000cc
108
167
容器・フタ:各14個、表示ラベル:14枚
1セット
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,640
( 5,104 )
4日目
4,694
( 5,163 )
4日目

詳細情報

基本情報

口元の広いフタ付き塗料カップ。
【特長】
・塗装用下カップ、調色、保存と1つ3役。
・表示ラベル付き。
・材質:ポリプロピレン。
【用途】
・調色・簡易保存に最適。

ご注意

  • 商品は下カップのみです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

下カップ 600cc・1000ccのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q溶剤の保存は可能ですか?
A
揮発性の溶剤に関しては、長期保存をすると容器が変形することがありますので、ご注意願います。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
下カップ 600cc・1000cc
計量カップセット 150cc・300cc
さげ缶ミニ
さげ缶3型
YBボトル
さげ缶新3型
メーカーヨトリヤマヨトリヤマヨトリヤマヨトリヤマヨトリヤマヨトリヤマ
通常価格4,640-2,506 -2,9922,7551,4041,987
通常出荷日4日目4日目4日目4日目5日目4日目
商品用途その他その他その他その他その他その他
商品タイプその他その他その他その他その他その他
目盛50cc10cc100cc500cc50cc500cc
内容量1セット1セット1箱(50枚)1箱(30枚)1セット1袋(30枚)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト