17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

小分けボトル 2L・3L 321

小分けボトル 2L・3L【3個入り】

通常単価(税別)
3,427
税込単価
3,770
通常出荷日:9日目

液体の小分け、注ぎに最適な小分けボトル。【特長】・シンナー、クリアー、ホワイト等の小分けに。・表示ラベ...

詳細を確認

型番:

321
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (3個入り)

製品仕様

320

小分けボトル:関連画像

320の外観

仕様

  • サイズ:2L
  • セット内容:3本
  • 容器寸法:フタ部58×底125×高さ225mm

321

小分けボトル:関連画像

321の外観

仕様

  • サイズ:3L
  • セット内容:3本
  • 容器寸法:フタ部58×底140×高さ260mm

321の仕様・寸法情報

商品用途
その他
商品タイプ
その他
対応容量
3L
フタ部(mm)
58
底径(mm)
140
高さ(mm)
260
内容量
1袋(3本)
-
-

絞り込み条件

  • 対応容量

  • 底径(mm)

  • 高さ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
321

対応容量

底径

(mm)

高さ

(mm)

内容量

最小発注数量
3L
140
260
1袋(3本)
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,427
( 3,770 )
9日目

詳細情報

基本情報

液体の小分け、注ぎに最適な小分けボトル。
【特長】
・シンナー、クリアー、ホワイト等の小分けに。
・表示ラベル付き。
・目盛なし。
・材質:硬質ポリエチレン。
【用途】
・溶剤や液体の一時保管および小分けに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

小分けボトル 2L・3Lの型番321のページです。 型番321に関する仕様情報を記載しております。
小分けボトル 2L・3Lのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q溶剤の保存は可能ですか?
A
揮発性の溶剤に関しては、長期保存をすると容器が変形することがありますので、ご注意願います。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小分けボトル 2L・3L
YBボトル
保存容器 100cc・250cc
さげ缶 S・M・L
使い捨て塗料容器 600cc・1L
さげ缶3型
メーカーヨトリヤマヨトリヤマヨトリヤマヨトリヤマヨトリヤマヨトリヤマ
通常価格3,4271,4045,677 -2,928 -657 -2,755
通常出荷日9日目5日目4日目4日目4日目4日目
商品用途その他その他その他その他その他その他
商品タイプその他その他その他その他その他その他
フタ部(mm)582765---
内容量1袋(3本)1セット1セット1袋(10個)1セット1箱(30枚)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト