17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブラックバケット LX 232

ブラックバケット LX 232【1~50個入り】

通常単価(税別)
5,3259,592特別価格
税込単価
5,85810,551特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

持ち運び、塗装に便利な容器。【特長】・環境にやさしい再生材を使用。・安価に設定。・9インチ用。・材質:...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ブラック バケット LX の仕様

セット

ブラックバケットLX:関連画像

ブラック バケット LXの外観

232

  • 容量:8L
  • セット内容:バケット10ケ、ネット10枚

単品

品番 品名 容器寸法:巾・上部(底)×奥行・上部(底)×高さ
232H バケット 320(290)mm×230(195)mm×140mm
232B 内容器 310(285)mm×225(190)mm×140mm
232N ネット 縦160mm×横270mm
  • ※ バケット・内容器共内寸法です。

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • 対応容量

  • 縦(mm)

  • 横(mm)

  • 幅(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

対応容量

(mm)

(mm)

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

セット内容

内容量

最小発注数量
セット
8L
-
-
-
-
-
バケット10個・ネット10枚
1セット
2個
内容器
8L
-
-
310
225
140
-
1パック(30枚)
1パック

30個入り

バケット
8L
-
-
320
230
140
-
1パック(10個)
1パック

10個入り

ネット
-
160
270
-
-
-
-
1パック(50枚)
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,9516,618
( 7,280 )
4日目
7,7886,642
( 7,306 )
4日目
5,325
( 5,858 )
4日目
9,5928,840
( 9,724 )
4日目

詳細情報

基本情報

持ち運び、塗装に便利な容器。
【特長】
・環境にやさしい再生材を使用。
・安価に設定。
・9インチ用。
・材質:ポリプロピレン。
【用途】
・塗装作業時の塗料の持ち運びに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ブラックバケット LX 232のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q溶剤の保存は可能ですか?
A
揮発性の溶剤に関しては、長期保存をすると容器が変形することがありますので、ご注意願います。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブラックバケット LX 232
ブラックバケット S 222
防錆塗装剤 シャシーコート ブラック
ローラーバケット L 230
ローラーバケット S 220
ローラーバケット M 225
メーカーヨトリヤマヨトリヤマ呉工業ヨトリヤマヨトリヤマヨトリヤマ
通常価格5,325-3,683 -6343,338 -4,320 -6,057 -
通常出荷日4日目4日目〜1日目4日目4日目4日目
商品用途その他その他シャーシースプレーその他その他その他
商品タイプその他その他塗料(スプレー)その他その他その他
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト