17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

S・SX・M共通ネット 222N

S・SX・M共通ネット【50個入り】

通常単価(税別)
6,349
税込単価
6,984
通常出荷日:4日目

ローラーしごき用ネット。【特長】・ローラーに含んだ塗料をしごくのに便利。・7インチ用。・バケットS、S...

詳細を確認
  • 商品用途
    その他
  • 商品タイプ
    その他
  • 縦 (mm)
    155
  • 横 (mm)
    200
  • 内容量
    1パック(50枚)

型番:

222N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

製品仕様

S・SX・M共通ネット:関連画像

222Nの外観

サイズ

  • 縦155×横200mm

材質

  • ポリプロピレン

222Nの仕様・寸法情報

商品用途
その他
商品タイプ
その他
縦(mm)
155
横(mm)
200
内容量
1パック(50枚)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
222N

内容量

最小発注数量
1パック(50枚)
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,349
( 6,984 )
4日目

詳細情報

基本情報

ローラーしごき用ネット。
【特長】
・ローラーに含んだ塗料をしごくのに便利。
・7インチ用。
・バケットS、SX、M用。
【用途】
・塗装作業。
・塗装作業時の塗料の持ち運び。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

S・SX・M共通ネットの型番222Nのページです。 型番222Nに関する仕様情報を記載しております。
S・SX・M共通ネットのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q溶剤の保存は可能ですか?
A
揮発性の溶剤に関しては、長期保存をすると容器が変形することがありますので、ご注意願います。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
S・SX・M共通ネット
さげ缶 S・M・L
三角フィルター S・M
補助キャップ S・M
ニュートンホースのみ(10m)
フリーサイズフィルター(下カップ用)
メーカーヨトリヤマヨトリヤマヨトリヤマヨトリヤマヨトリヤマヨトリヤマ
通常価格6,3492,928 -1,583 -926 -1,2702,305 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品用途その他その他その他その他その他その他
商品タイプその他その他その他その他その他その他
縦(mm)155-----
横(mm)200-----
内容量1パック(50枚)1袋(10個)1パック(3個)1セット1巻1セット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト