17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

さげ缶 S・M・L

さげ缶 S・M・L【10個入り】

通常単価(税別)
2,9284,957特別価格
税込単価
3,2215,453特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

塗装作業時の塗料の持ち運びに便利なポリ下げ缶。【特長】・刷毛をしごきやすいように工夫。・目盛なし。・材...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

さげ缶:関連画像

さげ缶の外観

208

  • サイズ:S
  • 容器寸法:上部径150×底径130×高さ130mm
  • 容量:1.5L

209

  • サイズ:M
  • 容器寸法:上部径180×底径160×高さ144mm
  • 容量:2.5L
  • 使用可能な内容器:2型、3型、3型(新)

210

  • サイズ:L
  • 容器寸法:上部径218×底径178×高さ158mm
  • 容量:3.5L
  • 使用可能な内容器:ポイL内容器

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 対応容量

  • 上部径(mm)

  • 底径(mm)

  • 高さ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番

サイズ

対応容量

上部径

(mm)

底径

(mm)

高さ

(mm)

適用

内容量

最小発注数量
S
1.5L
150
130
130
-
1袋(10個)
1パック

10個入り

M
2.5L
180
160
144
2型・3型・3型(新)
1袋(10個)
1パック

10個入り

L
3.5L
218
178
158
ポイL内容器
1袋(10個)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,928
( 3,221 )
4日目
3,147
( 3,462 )
4日目
4,9574,634
( 5,097 )
4日目

詳細情報

基本情報

塗装作業時の塗料の持ち運びに便利なポリ下げ缶。
【特長】
・刷毛をしごきやすいように工夫。
・目盛なし。
・材質:ポリプロピレン。
【用途】
・塗装作業・バケツ用途など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

さげ缶 S・M・Lのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q溶剤の保存は可能ですか?
A
揮発性の溶剤に関しては、長期保存をすると容器が変形することがありますので、ご注意願います。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
さげ缶 S・M・L
さげ缶ミニ
さげ缶1型
三角フィルター S・M
補助キャップ S・M
さげ缶3型
メーカーヨトリヤマヨトリヤマヨトリヤマヨトリヤマヨトリヤマヨトリヤマ
通常価格2,928-2,9924,0291,583 -926 -2,755
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品用途その他その他その他その他その他その他
商品タイプその他その他その他その他その他その他
内容量1袋(10個)1箱(50枚)1セット1パック(3個)1セット1箱(30枚)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト