17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

さげ缶新3型 204

さげ缶新3型【30個入り】

通常単価(税別)
1,987
税込単価
2,186
通常出荷日:4日目

さげ缶Mにピッタリサイズのさげ缶内容器。【特長】・深さを通常の3型よりも4mm深くした。【用途】・塗装...

詳細を確認
  • 商品用途
    その他
  • 商品タイプ
    その他
  • 対応容量
    2.2L
  • 上部径 (mm)
    179
  • 底径 (mm)
    135
  • 高さ (mm)
    144
  • 目盛
    500cc
  • 内容量
    1袋(30枚)

型番:

204
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (30個入り)

さげ缶 3型(新)の仕様

さげ缶新3型:関連画像

204の外観

仕様

  • セット内容:内容器30枚
  • 容器寸法:上部径179×底径135×高さ144mm
  • 容量:2.2L
  • 目盛:500cc
  • 材質(容器):ポリプロピレン

204の仕様・寸法情報

商品用途
その他
商品タイプ
その他
対応容量
2.2L
上部径(mm)
179
底径(mm)
135
高さ(mm)
144
目盛
500cc
内容量
1袋(30枚)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
204

内容量

最小発注数量
1袋(30枚)
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,987
( 2,186 )
4日目

詳細情報

基本情報

さげ缶Mにピッタリサイズのさげ缶内容器。
【特長】
・深さを通常の3型よりも4mm深くした。
【用途】
・塗装作業時の塗料の持ち運び。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

さげ缶新3型の型番204のページです。 型番204に関する仕様情報を記載しております。
さげ缶新3型のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q溶剤の保存は可能ですか?
A
揮発性の溶剤に関しては、長期保存をすると容器が変形することがありますので、ご注意願います。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
さげ缶新3型
さげ缶3型
さげ缶1型
さげ缶2型
さげ缶ミニ
さげ缶X
メーカーヨトリヤマヨトリヤマヨトリヤマヨトリヤマヨトリヤマヨトリヤマ
通常価格1,9872,7554,0292,4572,9923,515
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品用途その他その他その他その他その他その他
商品タイプその他その他その他その他その他その他
対応容量2.2L2.2L3L2.5L1L400cc×4
上部径(mm)17917519517513088
底径(mm)13513517515510073

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト