17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

空缶無地
コーワ
φ61/77/98 広口ポリ容器(10個)
エスコ
保存容器 300cc・500cc・1000cc【10~50個入り】
ヨトリヤマ
保存容器 100cc・250cc

保存容器 100cc・250cc【40個入り】

通常単価(税別)
5,3967,380
税込単価
5,9368,118
通常出荷日:4日目

溶剤に強いナイロン製容器。【特長】・塗料が取り出しやすい広口タイプ。・材質:ナイロン。・表示ラベル付。...

詳細を確認
  • 商品用途
    その他
  • 商品タイプ
    その他
  • フタ部 (mm)
    65
  • 底径 (mm)
    60
  • セット内容
    容器・フタ:各40個
  • 内容量
    1セット
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

保存容器 100cc・250cc:関連画像

173の外観

173

  • サイズ:100cc
  • 容器寸法:フタ部65×底60×高さ64mm
保存容器 100cc・250cc:関連画像

174の外観

174

  • サイズ:250cc
  • 容器寸法:フタ部65×底60×高さ114mm

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 対応容量

  • 高さ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番

対応容量

高さ

(mm)

内容量

最小発注数量
100cc
64
1セット
1パック

40個入り

250cc
114
1セット
1パック

40個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,396
( 5,936 )
4日目
7,380
( 8,118 )
4日目

詳細情報

基本情報

溶剤に強いナイロン製容器。
【特長】
・塗料が取り出しやすい広口タイプ。
・材質:ナイロン。
・表示ラベル付。
・目盛なし。
・フタ:ネジ式。
【用途】
・塗料等の保管。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

保存容器 100cc・250ccのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q溶剤の保存は可能ですか?
A
揮発性の溶剤に関しては、長期保存をすると容器が変形することがありますので、ご注意願います。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
保存容器 100cc・250cc
YBボトル
さげ缶X
ロングポット
さげ缶1型
計量カップセット 150cc・300cc
メーカーヨトリヤマヨトリヤマヨトリヤマヨトリヤマヨトリヤマヨトリヤマ
通常価格5,396-1,4043,5154,8544,0292,506 -
通常出荷日4日目5日目4日目4日目4日目4日目
商品用途その他その他その他その他その他その他
商品タイプその他その他その他その他その他その他
フタ部(mm)6527----
底径(mm)60637375175-
セット内容容器・フタ:各40個容器・フタ:各6個 表示ラベル:6枚容器:100枚 ホルダー:2個容器:50個、フタ:20個内容器:21枚 ホルダー:1個容器:50個、フタ:20個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト