17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

筆付き容器 30cc・50cc・100cc・ひょうたん(80cc)

筆付き容器 30cc・50cc・100cc・ひょうたん(80cc)【50~100個入り】

通常単価(税別)
6,6038,318
税込単価
7,2639,150
通常出荷日:4日目

余った塗料をお客様に差し上げるときに最適な筆付き容器。【特長】・フタに筆がついているので、タッチアップ...

詳細を確認

ご注意

  • 筆の組み立てはお客様にてお願いします。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

筆付き容器 30cc・50cc・100cc・ひょうたん(80cc):関連画像

筆付き容器の外観

材質

  • 本体、フタ、筆芯:ポリプロピレン
  • 筆毛:塩化ビニル、アクリルの共重合体

※筆の組み立てはお客様にてお願いします。

品番 サイズ 1セット内容 容器寸法(フタ部×底×高さ) 目盛
162 30cc 100ヶ(袋) 24mm×36mm×62mm 5cc
161 50cc 24mm×36mm×83mm
160 100cc 50ヶ(袋) 24mm×47mm×95mm 10cc
158 ひょうたん(80cc) 50ヶ(小箱) 24mm×53mm×95mm -

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 対応容量

  • 底径(mm)

  • 高さ(mm)

  • 目盛

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番

対応容量

底径

(mm)

高さ

(mm)

目盛

セット内容

内容量

最小発注数量
80cc
53
95
-
容器・フタ・筆:各50個 表示ラベル
1セット
1パック

50個入り

100cc
47
95
10cc
容器・フタ・筆:各50個 表示ラベル
1セット
1パック

50個入り

50cc
36
83
5cc
容器・フタ・筆:各100個 表示ラベル
1セット
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,785
( 7,464 )
4日目
6,603
( 7,263 )
4日目
8,318
( 9,150 )
4日目

詳細情報

基本情報

余った塗料をお客様に差し上げるときに最適な筆付き容器。
【特長】
・フタに筆がついているので、タッチアップ作業に便利。
・表示ラベル付き。
【用途】
・少量の塗料の保管。

ご注意

  • 筆の組み立てはお客様にてお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

筆付き容器 30cc・50cc・100cc・ひょうたん(80cc)のレビュー
2平均満足度:2.02件のレビュー
余った塗料に
3
満足度:3.0
余った塗料を入れて保管していました。 余った塗料の短期間での使用に向いていると思います。
0人が参考にしています。
水性塗料保管
1
満足度:1.0
水性塗料をいてれ短期間で、筆の付け根の金属が錆びて、塗料に溶け出した。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q溶剤の保存は可能ですか?
A
揮発性の溶剤に関しては、長期保存をすると容器が変形することがありますので、ご注意願います。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
筆付き容器 30cc・50cc・100cc・ひょうたん(80cc)
保存容器 100cc・250cc
YBボトル
保存容器 300cc・500cc・1000cc
計量カップ 500cc・1000cc・2000cc
下カップ 600cc・1000cc
メーカーヨトリヤマヨトリヤマヨトリヤマヨトリヤマヨトリヤマヨトリヤマ
通常価格6,603-5,396 -1,4043,082 -1,810 -4,640 -
通常出荷日4日目4日目5日目4日目4日目〜4日目
商品用途その他その他その他その他その他その他
商品タイプその他その他その他その他その他その他
フタ部(mm)246527---
内容量1セット1セット1セット1セット1パック(10個)1セット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト