17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デリス シルバーペットボトルカバー<350・500ml兼用> M-1855

デリス シルバーペットボトルカバー<350・500ml兼用>

通常単価(税別)
881
税込単価
969
通常出荷日:8日目

1サイズで350mL、500mLのペットボトルが入る兼用タイプのオーソドックスなペットボトルカバーです...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保冷容器
  • サイズ (mm)
    φ90×140
  • JANコード
    4976790718554
  • 質量 (g)
    120
  • 材質
    本体:表地=アルミ蒸着シート、裏地=PVC(ホワイト)、断熱材=ポリエチレンフォーム(6㎜厚)

型番:

M-1855
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品タイプサイズ質量材質
M-1855保冷容器φ90mm×140mm120g本体:表地=アルミ蒸着シート、裏地=PVC(ホワイト)、断熱材=ポリエチレンフォーム(6mm厚)

M-1855の仕様・寸法情報

商品タイプ
保冷容器
サイズ(mm)
φ90×140
JANコード
4976790718554
質量(g)
120
材質
本体:表地=アルミ蒸着シート、裏地=PVC(ホワイト)、断熱材=ポリエチレンフォーム(6㎜厚)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
M-1855
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
881
( 969 )
8日目

詳細情報

基本情報

1サイズで350mL、500mLのペットボトルが入る兼用タイプのオーソドックスなペットボトルカバーです。
ボトルを取り出しやすいフラップタイプです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デリス シルバーペットボトルカバー<350・500ml兼用>の型番M-1855のページです。 型番M-1855に関する仕様情報を記載しております。
デリス シルバーペットボトルカバー<350・500ml兼用>のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デリス シルバーペットボトルカバー<350・500ml兼用>
ウォータージャグ用カップホルダー
クールヒッツ ツインコックウォータージャグ10L(ネイビー)
デリス シルバーソフトクーラー
アルミ保冷バッグ MP-1098・MP-1099・MP-1100
クールヒッツ ウォータージャグ(ネイビー)
メーカーパール金属パール金属パール金属パール金属パール金属パール金属
通常価格8811,6209,7611,620 -312 -8,115 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプ保冷容器その他保冷容器保冷容器保冷容器保冷容器
サイズ(mm)φ90×140幅85×奥行90×高さ115240×280×高さ425、収納サイズ:240×280×高さ365---
JANコード497679071855449767907501034976790750349---
質量(g)1201351700---
材質本体:表地=アルミ蒸着シート、裏地=PVC(ホワイト)、断熱材=ポリエチレンフォーム(6㎜厚)ポリプロピレン内容器:アルミニウム(表面加工:アルマイト)、胴部:鋼(印刷鋼板)、ふた・内ぶた:ポリプロピレン、本体樹脂部・コップ:ポリプロピレン、断熱材(本体):ウレタンフォーム本体:表地=アルミ蒸着シート、裏地=EVA(ホワイト)、断熱材=ポリエチレンフォーム(6㎜厚)、中敷=ポリエチレン(1.0㎜厚)本体:表面=ポリエステル(アルミ蒸着)、内面=発泡ポリエチレン、ハンドル:ポリプロピレン内容器:アルミニウム(表面加工:アルマイト)、胴部:鋼(印刷鋼板)、ふた・内ぶた:ポリプロピレン、本体樹脂部・コップ:ポリプロピレン、断熱材(本体):ウレタンフォーム

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保冷剤・クーラーBOXカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト