17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クールヒッツ ツインコックウォータージャグ10L(ネイビー) M-5034

クールヒッツ ツインコックウォータージャグ10L(ネイビー)

  • 一部SALE 2026/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,7618,711
税込単価
10,7379,582

実容量が9.5Lです。保温効力(約):45度以上(24時間)、75度以上(6時...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    保冷容器
  • 詳細タイプ
    10L(ツインコック)
  • サイズ (mm)
    240×280×高さ425、収納サイズ:240×280×高さ365
  • 容量 (L)
    9.5
  • JANコード
    4976790750349
  • 質量 (g)
    1700
  • 材質
    内容器:アルミニウム(表面加工:アルマイト)、胴部:鋼(印刷鋼板)、ふた・内ぶた:ポリプロピレン、本体樹脂部・コップ:ポリプロピレン、断熱材(本体):ウレタンフォーム
  • 仕様
    保温効力(約):45度以上(24時間)・75度以上(6時間)、保冷効力:10度以下(8時間)

型番:

M-5034
解除
    数量:

    製品仕様

    型番商品タイプ詳細タイプサイズ容量質量
    M-5034保冷容器10L(ツインコック)240mm×280mm×高さ425mm、収納サイズ:240mm×280mm×高さ365mm9.5L1700g

    M-5034の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    保冷容器
    詳細タイプ
    10L(ツインコック)
    サイズ(mm)
    240×280×高さ425、収納サイズ:240×280×高さ365
    容量(L)
    9.5
    JANコード
    4976790750349
    質量(g)
    1700
    材質
    内容器:アルミニウム(表面加工:アルマイト)、胴部:鋼(印刷鋼板)、ふた・内ぶた:ポリプロピレン、本体樹脂部・コップ:ポリプロピレン、断熱材(本体):ウレタンフォーム
    仕様
    保温効力(約):45度以上(24時間)・75度以上(6時間)、保冷効力:10度以下(8時間)

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    M-5034
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,7618,711
    ( 9,582 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    実容量が9.5Lです。
    保温効力(約):45度以上(24時間)、75度以上(6時間)
    保冷効力(約):10度以下(8時間)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    クールヒッツ ツインコックウォータージャグ10L(ネイビー)の型番M-5034のページです。 型番M-5034に関する仕様情報を記載しております。
    クールヒッツ ツインコックウォータージャグ10L(ネイビー)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クールヒッツ ツインコックウォータージャグ10L(ネイビー)
    ウォータージャグ用カップホルダー
    デリス シルバーペットボトルカバー<350・500ml兼用>
    クールヒッツ ウォータージャグ(ネイビー)
    ソフトクーラーBOX 5L・15L・20L・30L
    クーラーボックス 20L/40L
    メーカーパール金属パール金属パール金属パール金属トラスコ中山アイリスオーヤマ
    通常価格9,7611,6208818,115 -1,347 -21,298 -
    通常出荷日8日目8日目8日目8日目1日目2日目
    商品タイプ保冷容器その他保冷容器保冷容器保冷容器保冷容器
    詳細タイプ10L(ツインコック)-----
    サイズ(mm)240×280×高さ425、収納サイズ:240×280×高さ365幅85×奥行90×高さ115φ90×140---
    容量(L)9.5-----
    JANコード497679075034949767907501034976790718554---

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    保冷剤・クーラーBOXカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました