17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クールヒッツ ウォータージャグ(ネイビー)
  • M-5026
  • M-5027
  • M-5028

クールヒッツ ウォータージャグ(ネイビー)

通常単価(税別)
7,0157,954
税込単価
7,7178,749
通常出荷日:8日目

パール金属 暑さ対策用品 クールヒッツ ウォータージャグ(ネイビー)

  • 商品タイプ
    保冷容器
  • 材質
    内容器:アルミニウム(表面加工:アルマイト)、胴部:鋼(印刷鋼板)、ふた・内ぶた:ポリプロピレン、本体樹脂部・コップ:ポリプロピレン、断熱材(本体):ウレタンフォーム
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品タイプ詳細タイプサイズ容量質量
M-5026保冷容器6L240mm×280mm×高さ315mm、収納サイズ:240mm×270mm×高さ255mm5.5L1300g
M-5027保冷容器8L240mm×280mm×高さ365mm、収納サイズ:240mm×270mm×高さ305mm7.5L1500g
M-5028保冷容器10L240mm×280mm×高さ425mm、収納サイズ:240mm×270mm×高さ365mm9.5L1700g

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • サイズ(mm)

  • 容量(L)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

サイズ

(mm)

容量

(L)

JANコード

質量

(g)

仕様

最小発注数量
6L
240×280×高さ315、収納サイズ:240×270×高さ255
5.5
4976790750264
1300
保温効力(約):40度以上(24時間)・71度以上(6時間)、保冷効力:12度以下(8時間)
1個
8L
240×280×高さ365、収納サイズ:240×270×高さ305
7.5
4976790750271
1500
保温効力(約):43度以上(24時間)・73度以上(6時間)、保冷効力:11度以下(8時間)
1個
10L
240×280×高さ425、収納サイズ:240×270×高さ365
9.5
4976790750288
1700
保温効力(約):45度以上(24時間)・75度以上(6時間)、保冷効力:10度以下(8時間)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,015
( 7,717 )
8日目
7,809
( 8,590 )
8日目
7,954
( 8,749 )
8日目

詳細情報

基本情報

パール金属 暑さ対策用品 クールヒッツ ウォータージャグ(ネイビー)

商品担当おすすめ

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クールヒッツ ウォータージャグ(ネイビー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クールヒッツ ウォータージャグ(ネイビー)
クールヒッツ ツインコックウォータージャグ10L(ネイビー)
ウォータージャグ用カップホルダー
発泡クーラーボックス M-8169・ M-8170
デリス シルバーソフトクーラー
デリス シルバーペットボトルカバー<350・500ml兼用>
メーカーパール金属パール金属パール金属パール金属パール金属パール金属
通常価格7,015-8,7121,6201,055 -1,620 -881
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプ保冷容器保冷容器その他保冷容器保冷容器保冷容器
材質内容器:アルミニウム(表面加工:アルマイト)、胴部:鋼(印刷鋼板)、ふた・内ぶた:ポリプロピレン、本体樹脂部・コップ:ポリプロピレン、断熱材(本体):ウレタンフォーム内容器:アルミニウム(表面加工:アルマイト)、胴部:鋼(印刷鋼板)、ふた・内ぶた:ポリプロピレン、本体樹脂部・コップ:ポリプロピレン、断熱材(本体):ウレタンフォームポリプロピレン本体:発泡スチロール、紐:ポリプロピレン本体:表地=アルミ蒸着シート、裏地=EVA(ホワイト)、断熱材=ポリエチレンフォーム(6㎜厚)、中敷=ポリエチレン(1.0㎜厚)本体:表地=アルミ蒸着シート、裏地=PVC(ホワイト)、断熱材=ポリエチレンフォーム(6㎜厚)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保冷剤・クーラーBOXカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト