17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デリス シルバーソフトクーラー

デリス シルバーソフトクーラー

通常単価(税別)
1,6203,275
税込単価
1,7823,603
通常出荷日:8日目

容量が6L・15L・24Lの3種類ございます。材質本体:表地=アルミ蒸着シート、裏地=EVA(ホワイト...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保冷容器
  • 材質
    本体:表地=アルミ蒸着シート、裏地=EVA(ホワイト)、断熱材=ポリエチレンフォーム(6㎜厚)、中敷=ポリエチレン(1.0㎜厚)
  • 仕様
    保冷剤を入れるメッシュポケット付、コンパクトに収納できるマジックベルト付
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品タイプサイズ容量
M-1850保冷容器幅280×奥行180×高さ185mm、収納サイズ:280×200×55mm(収納ベルト使用時)6L
M-1851保冷容器幅310×奥行260×高さ250mm、収納サイズ:310×250×60m(収納ベルト使用時)15L
M-1852保冷容器幅340×奥行260×高さ330mm、収納サイズ:340×330×60mm(収納ベルト使用時)24L

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • 容量(L)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

容量

(L)

JANコード

質量

(g)

最小発注数量
幅280×奥行180×高さ185、収納サイズ:280×200×55(収納ベルト使用時)
6
4976790718509
370
5個
幅310×奥行260×高さ250、収納サイズ:310×250×60(収納ベルト使用時)
15
4976790718516
400
5個
幅340×奥行260×高さ330、収納サイズ:340×330×60(収納ベルト使用時)
24
4976790718523
640
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,620
( 1,782 )
8日目
2,224
( 2,446 )
8日目
3,275
( 3,603 )
8日目

詳細情報

基本情報

容量が6L・15L・24Lの3種類ございます。
材質本体:表地=アルミ蒸着シート、裏地=EVA(ホワイト)、断熱材=ポリエチレンフォーム(6mm厚)、中敷=ポリエチレン(1.0mm厚)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デリス シルバーソフトクーラーのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
アウトドアに
5
満足度:5.0
軽量でコンパクト、サイズが豊富なクーラーです。 保冷効果もまずまずで、特に問題なく使用出来ます。 価格もリーズナブルなの...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デリス シルバーソフトクーラー
抗菌クールタイム
クールヒッツ ツインコックウォータージャグ10L(ネイビー)
ウォータージャグ用カップホルダー
デリス シルバーペットボトルカバー<350・500ml兼用>
アルミ保冷バッグ MP-1098・MP-1099・MP-1100
メーカーパール金属パール金属パール金属パール金属パール金属パール金属
通常価格1,620-96 -8,7121,620881312 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプ保冷容器保冷剤保冷容器その他保冷容器保冷容器
材質本体:表地=アルミ蒸着シート、裏地=EVA(ホワイト)、断熱材=ポリエチレンフォーム(6㎜厚)、中敷=ポリエチレン(1.0㎜厚)パック外装:ポリエチレン合成フィルム(無機系抗菌剤使用)、内容物:高吸水性ポリマー ※内容物には抗菌剤を使用しておりません。※増粘剤(ゲル状にする物)内容器:アルミニウム(表面加工:アルマイト)、胴部:鋼(印刷鋼板)、ふた・内ぶた:ポリプロピレン、本体樹脂部・コップ:ポリプロピレン、断熱材(本体):ウレタンフォームポリプロピレン本体:表地=アルミ蒸着シート、裏地=PVC(ホワイト)、断熱材=ポリエチレンフォーム(6㎜厚)本体:表面=ポリエステル(アルミ蒸着)、内面=発泡ポリエチレン、ハンドル:ポリプロピレン
仕様保冷剤を入れるメッシュポケット付、コンパクトに収納できるマジックベルト付保冷効力:約8〜10時間※使用状況により異なります。保温効力(約):45度以上(24時間)・75度以上(6時間)、保冷効力:10度以下(8時間)収納可能カップサイズ:外径約72 ~74㎜、高さ80㎜前後、容量:約205 ~210㎖のペーパーカップ、取り付け:マグネット式--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保冷剤・クーラーBOXカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト