17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タイヤマスカー

タイヤマスカー

通常単価(税別)
1,9972,237
税込単価
2,1972,461
通常出荷日:4日目

タイヤ幅30cmまで使用可能なマスキングクリップ。【特長】・タイヤを覆った紙や布をタイヤマスカーで固定...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マスカー
  • セット内容
    マスカー10個、フック2個
  • 内容量
    1セット

ご注意

  • プラスチックの強度を保つため、マスカーを使用していない時は付属のフックに掛け、閉じた状態で保管して下さい。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

タイヤマスカーの特長

軽・普通タイヤ用

軽・普通タイヤ用、使用イメージ

軽・普通タイヤ用、使用イメージ

ワイド・大型タイヤ用

ワイド・大型タイヤ用、使用イメージ

ワイド・大型タイヤ用、使用イメージ

保管時

製品保管時のイメージ

製品保管時のイメージ

製品仕様

  • プラスチックの弾力を利用し、2種類のサイズでほとんどのタイヤに使用可能。
  • タイヤのマスキングも楽々完了。
  • 材質:ポリプロピレン。
  • 注意事項:プラスチックの強度を保つため、マーカーを使用していない際は付属のフックに掛け、閉じた状態で保管してください。
品番品名1セット内容(箱)
523タイヤマスカーM
軽・普通タイヤ用
マスカー10ヶ
フック2ヶ
524タイヤマスカーL
ワイド・大型タイヤ用

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • サイズ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番

詳細タイプ

サイズ

内容量

最小発注数量
軽・普通タイヤ用
M
1セット
4個
ワイド・大型タイヤ用
L
1セット
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,997
( 2,197 )
4日目
2,237
( 2,461 )
4日目

詳細情報

基本情報

タイヤ幅30cmまで使用可能なマスキングクリップ。
【特長】
・タイヤを覆った紙や布をタイヤマスカーで固定しマスキングが可能。
・プラスチックの弾力を利用し新聞紙や布等をタイヤに固定させる。
・タイヤマスカーMの使用可能最大幅は22.5cm。
・タイヤマスカーLの使用可能最大幅は31cm。
【用途】
・塗装・パテ空とぎ・水研ぎ・磨き作業時のタイヤ汚れ防止に。

ご注意

  • プラスチックの強度を保つため、マスカーを使用していない時は付属のフックに掛け、閉じた状態で保管して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タイヤマスカーのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QタイヤマスカーM・Lの使用可能タイヤ幅は何㎝ですか?
A
タイヤマスカーMの使用可能最大幅はタイヤとホイール含めて22.5cmです。
タイヤマスカーLの使用可能最大幅はタイヤとホイール含めて31cmです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイヤマスカー
タイヤカバー
PROACT 布コロナマスカー
ストロングマスカー
ポリエチマスカー
ふすま貼り用 マスキングテープ
メーカーヨトリヤマヨトリヤマコーナンオリジナル日東エルマテリアル日東エルマテリアルアサヒペン
通常価格1,997-1,022148 -628 -735159
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目1日目1日目1日目
商品タイプマスカーマスカーマスカーマスカーマスカーマスキング用品
セット内容マスカー10個、フック2個-----
内容量1セット1枚----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗装用養生シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト