17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アウトドア レザーグローブ M-5560

アウトドア レザーグローブ

通常単価(税別)
1,694
税込単価
1,863
通常出荷日:8日目

牛革の作業用レザーグローブ。サイズ:フリー全長(mm):250

  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    革手
  • サイズ
    フリー
  • 全長 (mm)
    250
  • JANコード
    4976790755603
  • 質量
    100
  • 材質
    牛革
  • 内容量
    一双

型番:

M-5560
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番使用用途商品タイプサイズ
M-5560作業用革手フリー

M-5560の仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
革手
サイズ
フリー
全長(mm)
250
JANコード
4976790755603
質量
100
材質
牛革
内容量
一双

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
M-5560

内容量

最小発注数量
一双
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,694
( 1,863 )
8日目

詳細情報

基本情報

牛革の作業用レザーグローブ。
サイズ:フリー
全長(mm):250

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アウトドア レザーグローブの型番M-5560のページです。 型番M-5560に関する仕様情報を記載しております。
アウトドア レザーグローブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アウトドア レザーグローブ
コヅチ 牛グローブ皮・床皮コンビ溶接用手袋
オイル77 牛床オイルコート皮
豚本革手袋 PL715
牛表革手袋 ストレートタイプ No.707 白
タクティカルグローブ ファントム
メーカーパール金属コヅチ富士グローブシモンアズワンLine Of Fire
通常価格1,6943,2318041,1711,1104,582
通常出荷日8日目在庫品1日目1日目1日目1日目2日目
使用用途作業用作業用作業用作業用作業用耐切創
商品タイプ革手革手革手革手革手すべり止め
サイズフリーフリーLフリーLXL
全長(mm)250-----
JANコード4976790755603-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト