17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パテ定盤【5個入り】

通常単価(税別)
2,606
税込単価
2,867
通常出荷日:4日目

【特長】・プラスチック製、軽量、格安品。【用途】・パテ盛り作業【材質】・ポリエチレン

  • 商品タイプ
    その他
  • 材質(刃)
    樹脂
  • 縦 (mm)
    250
  • 横 (mm)
    310
  • 高さ (mm)
    8
  • 内容量
    1袋(5枚)

ご注意

  • 商品にヘラは含まれません。

型番:

530
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

530の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質(刃)
樹脂
縦(mm)
250
横(mm)
310
高さ(mm)
8
内容量
1袋(5枚)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
530

内容量

最小発注数量
1袋(5枚)
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,606
( 2,867 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスチック製、軽量、格安品。
【用途】
・パテ盛り作業
【材質】
・ポリエチレン

ご注意

  • 商品にヘラは含まれません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パテ定盤の型番530のページです。 型番530に関する仕様情報を記載しております。
パテ定盤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パテ定盤
井上工具 ステンレスパテ板
パテベラ下地フレックス
パテ仕上げ用ヘラ 柔らかめ
ステンレスパテ板 295mm×295mm
コーキング落としヘラ 荒削用
メーカーヨトリヤマ井上工具大田製作所ハンディ・クラウンSK-11ハンディ・クラウン
通常価格2,6062,039 -798 -258 -3,185427
通常出荷日4日目8日目1日目〜3日目3日目4日目
商品タイプその他その他パテベラパテベラその他コーキングへら
材質(刃)樹脂ステンレスステンレス樹脂ステンレスステンレス
縦(mm)250-----
横(mm)310-----
高さ(mm)8-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト