ツール用品技術窓口

確定しました

  • 粒度(#)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

C角 朝日虎印 No.100

C角 朝日虎印 No.100 CNO100A
  • CNO100A
  • CNO100T
  • CNO100H
通常単価(税別)
1,369
税込単価
1,506
通常出荷日:4日目

【用途】・打刃物・ステンレス刃物両用・大工道具用・園芸用・農業用刃物・台所用(菜切り包丁・出刃包丁)

詳細を確認

型番:

CNO100A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CNO100Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
一般砥石
厚さ(mm)
25
幅(mm)
50
長さ(mm)
205
粒度(#)
80
JANコード
4963188120600
詳細タイプ
荒研ぎ用
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CNO100ACNO100A

粒度(#)

JANコード

詳細タイプ

最小発注数量
80
4963188120600
荒研ぎ用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,369
( 1,506 )
4日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・打刃物・ステンレス刃物両用・大工道具用・園芸用・農業用刃物・台所用(菜切り包丁・出刃包丁)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

C角 朝日虎印 No.100の型番CNO100Aのページです。 型番CNO100Aに関する仕様情報を記載しております。
C角 朝日虎印 No.100のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
刃物の研ぎ
5
満足度:5.0
大きく形の崩れた刃物の研ぎに使用しました。 #80を使用したのですが、砥石の質感としては、 ダイヤブリックの様な感じです...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
C角 朝日虎印 No.100
キングデラックス No.300(不吸水性)
水研ぎ砥石・天然 EA522AFシリーズ
セラミック砥石“セラトン”
ダイヤモンド砥石 TABシリーズ
フィニッシュストーンスティックセット
メーカーサンタイガーキング砥石エスコ双和化成トラスコ中山ミニター
通常価格1,3692,48114,744 -2,845 -15,7498,203
通常出荷日4日目在庫品1日目2日目1日目〜4日目1日目
商品タイプ一般砥石一般砥石一般砥石セラミックファイバー砥石ダイヤモンド砥石一般砥石
厚さ(mm)2534253113
幅(mm)5066763756
長さ(mm)205207203100210150
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スティック砥石・油砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト