ミスミ技術サポート窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

細筆紅葉

通常単価(税別)
607
税込単価
668
通常出荷日:1日目

型番:

JA307-7S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JA307-7Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
書道筆/筆巻き
詳細タイプ
細筆
サイズ(mm)
φ7.5
JANコード
4901427869057
仕様
7号 茶毛
-
-

型番リスト

表示件数
型番
JA307-7S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
607
( 668 )
1日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

細筆紅葉の型番JA307-7Sのページです。 型番JA307-7Sに関する仕様情報を記載しております。
細筆紅葉のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト