ファクトリーサプライ用品技術窓口
お得なエコノミーシリーズで消耗品もコストダウン!
お得なミスミエコノミーシリーズ
ミスミ
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】・カラー合紙製の図面ファイルです。・ワンタッチ開閉式で図面の出し入れが...
型番:
【特長】・カラー合紙製の図面ファイルです。・ワンタッチ開閉式で図面の出し入れが簡単に出来ます。・背(シール)にタイトルを記入できます。【商品仕様】・JANコード:4901480781976
キングジム
クリアーファイルカラーベース 青 20ポケット 外寸(縦×横):432×329mm 背幅:16mm
フラットファイルクイックイン A4判タテ型(PP表紙)(背幅20mm) 緑
キングファイルSDDE A4E 青 規格:A4判ヨコ型 適正収容:800枚
一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。
コクヨ
通常価格(税別) : 2,346円
通常出荷日 : 5日目
ビュ-トンジャパン
通常価格(税別) : 171円
通常出荷日 : 1日目
通常価格(税別) : 981円
通常出荷日 : 6日目
マルマン
通常価格(税別) : 1,634円
通常価格(税別) : 1,207円
エスコ
通常価格(税別) : 5,735円
当日出荷可能
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
図面ファイル カラー合紙タイプ A1 3…
通常価格(税別):3,609円
TJMデザインタジマツール
LEDペンライト Dシリーズ
通常価格(税別):1,176円~
マックス(文具)
ラベルプリンタ“ビーポップミニ (ラミネートタイプ)
通常価格(税別):44,201円
電波掛時計 ザラージ(省電力・防滴型)
通常価格(税別):15,000円
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード