ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
コクヨ 額縁 天然ヒノキ 賞状A4 カ-253 |
|
カール事務器 2穴パンチ SD-WJ45-B |
|
アズワン ナビフィット手袋 PE 内エンボス加工 100枚入【100個入り】 |
|
アイマーク IM メガネ銘板(押しボタン/セレクトスイッチ) |

【特長】
・掲示義務のある許認可賞や免許証などをスマートに掲示できるアルミタイプです。
・裏板式なので、工具なしで中身がセットできます。
・個装箱(紙製)入り。
・タテ向き・ヨコ向きのどちらでも使用可能。
【商品仕様】
・JANコード:4901480274430
・セット用紙寸法:420・297
・フレーム外寸法:445・322
・フレーム内寸法:410・287

三菱ケミカル
S型コンテナ 2.2L~56.3L

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
マグネット付スイッチカバー
3.8通常価格(税別):1,235円~

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
掲示板(ホワイトボード)吊下型(SMS-1014-1017)
0通常価格(税別):12,627円~

アズワン
ホワイトボードマグネシート
0通常価格(税別):2,300円~

WRITE BEST
ホワイトボード(両面無地・キャスター付)
0通常価格(税別):13,108円~

日本緑十字社
工事管理垂れ幕用スタンド
4通常価格(税別):15,120円

オープン工業
番号札 小 無地
3通常価格(税別):387円

パンドウイット
ブレーカー用ロックアウト ユニバーサルサーキットブレーカー用
0通常価格(税別):1,853円~

馬印
軽量ホワイトボード 1800×900 無地
0通常価格(税別):18,587円

日本緑十字社
PL警告ステッカー 25mm三角
0通常価格(税別):1,213円~