17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スキャナ用キャリアシートA4 4枚セット NS-CAS1 NS-CAS1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スキャナ用キャリアシートA4 4枚セット NS-CAS1

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NS-CAS1

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・NS-CA2、NS-CA2-1、NS-CA1W専用のA4サイズキャリアシートです。
・NS-CA1を使用の方はA4より大きくA3以下の原稿を二つ折りでセットしスキャンする事で1枚の画像として保存できます。
・不定形な原稿、薄い原稿、サイズが小さい原稿、材質が特殊な紙、もしくは紙以外、傷つけたくない原稿をスキャンしたい際にお使いください。
・読み取り可能な原稿厚127g/㎡以下
【商品仕様】
・JANコード:4901480243955

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト