17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レターケース 透明引き出し A3横 7段 LC-YAG7M LC-YAG7M

レターケース 透明引き出し A3横 7段 LC-YAG7M

通常単価(税別)
21,862
税込単価
24,048
通常出荷日:7日目

【特長】・内容物の見やすい透明スチロール引き出しになっています。【商品仕様】・JANコード:49014...

詳細を確認

型番:

LC-YAG7M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LC-YAG7Mの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
LC-YAG7M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,862
( 24,048 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内容物の見やすい透明スチロール引き出しになっています。
【商品仕様】
・JANコード:4901480414065
・外寸法(W・D・H):479・353・355
・引出内寸法(W・D・H):448・315・40

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レターケース 透明引き出し A3横 7段 LC-YAG7Mの型番LC-YAG7Mのページです。 型番LC-YAG7Mに関する仕様情報を記載しております。
レターケース 透明引き出し A3横 7段 LC-YAG7Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レターケース 透明引き出し A3横 7段 LC-YAG7M
アバンテV2フロアケ-スA3 横/浅7段
オフィスチェスト 中6段・浅7段
277x373x370mm/ 7段レターケース(シャッター付)
レターケースA4
ナカバヤシ アバンテV2フロアケースA3/ヨコ型 深型9段 A3F-M9-D
メーカーコクヨナカバヤシアイリスオーヤマエスコプラスナカバヤシ
通常価格21,86217,5025,425 -23,4918,73534,765
通常出荷日7日目1日目1日目〜1日目4日目7日目
商品タイプ本体本体本体本体-本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト