17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラベル マイクロチューブ用 LABOラべ 20枚 LBP-LP70-20 LBP-LP70-20

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ラベル マイクロチューブ用 LABOラべ 20枚 LBP-LP70-20

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LBP-LP70-20

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・レーザープリンタ対応で作業効率がアップ!手書きにも対応したマイクロチューブ用ラベル。(水性ペンを除く)
・無料・位置合わせソフト<合わせ名人4>を使えばきれいに印刷!視認性がアップ!
・-20~100度まで対応した耐水ラベルです。
【商品仕様】
・JANコード:4901480324692

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト