17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

黒板ふき クリーナー KS-600NS KS-600NS

黒板ふき クリーナー KS-600NS

通常単価(税別)
18,644
税込単価
20,508
通常出荷日:5日目

【特長】・吸引力は強力。・本体集じん袋付き。・消費電力320W、コード長さ2m【商品仕様】・JANコー...

詳細を確認

    型番:

    KS-600NS
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    KS-600NSの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KS-600NS
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    18,644
    ( 20,508 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・吸引力は強力。
    ・本体集じん袋付き。
    ・消費電力320W、コード長さ2m
    【商品仕様】
    ・JANコード:4901480770949
    ・外寸法(W・D・H):260・146・172

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    黒板ふき クリーナー KS-600NSの型番KS-600NSのページです。 型番KS-600NSに関する仕様情報を記載しております。
    黒板ふき クリーナー KS-600NSのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    黒板ふき クリーナー KS-600NS
    KS-D スチールケース
    ユニット 無地黒板 木製 600×900mm
    標識用スタンド 600×600mm用
    廃棄物標識 600×600mm スチール
    黒板 スチール製
    メーカーコクヨ日本緑十字社ユニットユニット日本緑十字社シンワ測定
    通常価格18,6441,9125,85024,9345,2075,809 -
    通常出荷日5日目1日目6日目1日目1日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト